Flexible Leitungen für die e-kette®: chainflex® im Überblick

Für eine lange Lebensdauer müssen flexible Leitungen, eingesetzt in Energieketten oder am Roboter, über spezielle Eigenschaften verfügen. Unsere Leitungen wurden für die unterschiedlichsten Anwendungen spezialisiert. Das chainflex Leitungssortiment von igus reicht von Steuerleitungen, Servoleitungen, Motorleitungen und Roboterleitungen bis zu Busleitungen, Datenleitungen, Geberleitungen und Lichtwellenleitungen.

Die Leitung für die lineare Energiekette

Bei der Anwendung in einer Energiekette wird die Leitung durch Bewegung und Torsion hohen Belastungen ausgesetzt. Unser Know-How in diesem Bereich basiert auf der Erfahrung aus unzähligen Tests aus über 30 Jahren. Die Beanspruchung der Leitung hängt stark von Verfahrweg und Biegeradius ab. Um dieser Beanspruchung standzuhalten, haben wir sieben Grundregeln entwickelt. So können wir eine besonders hohe Qualität der Leitungen erzielen und für unterschiedliche Anforderungen die passende Leitung anbieten, wie z.B die zwickelfüllende Extrusion oder die besondere Verseilung der Adern.
Steuerleitung chainflex®

Steuerleitungen

  • Bündelverseilung für eine lange Lebensdauer
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Große Auswahl an Aderquerschnittskombinationen
Busleitung chainflex®

Busleitungen

  • Alle gängigen Bussysteme mit mechanischen Besonderheiten
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Einfache Auswahlmatrix für eine gute Übersicht
  • Zuverlässige Datenübertragung
Motorleitung chainflex®

Motorleitungen

  • Freie Auswahl zwischen Multiaderleitung und Einzeladern
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • geschirmte und ungeschirmte Lösungen
Datenleitung chainflex®

Datenleitungen

  • 3 verschiedene Aufbauten: Lagenverseilung, Twisted Pair, Paarschirme
  • 4 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Beste EMV Eigenschaften durch eine hohe Schirmbedeckung
Mess-Systemleitung chainflex®

Mess-Systemleitungen

  • Elektrisch konstruiert nach den Herstellerstandards
  • Biegeradien bis 10xd
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE
Servoleitung chainflex®

Servoleitungen

  • Unterschiedliche Aufbauten mit 1 oder 2 Paaren, passend zu den Anforderungen der Motoren
  • Mit innovativem Paarschirmaufbau und High-End-Gesamtschirm für die Bewegung
  • Spezielle Aderisolierung für einen höheren Stromfluss
Spezialleitung chainflex®

Spezialleitungen

  • Leitungen für besondere Anwendungen
  • Umfangreiches Leitungswissen 
  • Erfahrung von über 2 Milliarden Testzyklen
     
Lichtwellenleiter chainflex®

Lichtwellenleiter

  • Erhältlich in unterschiedlichen Fasern und Außenmantelmaterialien
  • Für lange Wege und Übertragung einer hohen Datenmenge
  • 4 Vorteile gegenüber Kupferbussystemen
Hybridleitung chainflex®

Hybridleitungen

  • Konstruiert nach den bekannten Herstellerstandards
  • Kombination aus Energie- und Datenübertragung
  • Lösungen mit PVC und PUR Mantel

Die Roboterleitung

Roboterleitungen werden auch als Torsionsleitungen bezeichnet. Das verdeutlicht die ganz andere Form der Bewegung, der diese Leitungen standhalten müssen. Auch in diesem Anwendungsfeld haben wir in den vergangenen Jahren bereits viele Erkenntnisse in unserem hauseigenen Testlabor erlangen können. Zwei der wichtigsten sind: ein anderes Schirmkonzept und ein weicher Aufbau, der die leitungsinternen Bewegung federnd aufnimmt. Durch unzählige Test haben wir eine klare Definition der Haltbarkeit über die Bewegung definiert, da es keinen normativen Bezug gibt. Wir definieren klar, dass eine Roboterleitung erst diesen Titel bekommt, wenn sie mit einer Lebensdauergarantie von 5 Mio. Zyklen bei +/- 180 Grad/m ausgestattet werden kann.

Leitungen für Torsions- & Roboteranwendungen

Torsionsleitung chainflex®

Torsionsleitungen

  • Besonderer Aufbau, um den Torsionsbewegungen standzuhalten
  • Leitungen für den Roboter und die freie Bewegung
  • Einzigartige Torsionsaussage in der Leitungsbranche
7. Achsleitung chainflex®

Roboterleitungen für die 7. Achse

  • Leitungen für ABB, KUKA & Fanuc
  • Konfektioniert bestellbar
  • PUR-Außenmantel

Die Antriebsleitung

Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen, passend zu 24 Herstellerstandards, ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bietet das Sortiment immer die günstigste Antriebsleitung, die garantiert funktioniert. Dank Online-Lebensdauerrechner für anschlussfertige Leitungen lässt sich die zu erwartende Lebensdauer für den gewählten Anwendungsfall schnell berechnen. Als einziger Hersteller gibt igus außerdem eine Garantie von bis zu 4 Jahren oder über 100 Millionen Hübe auf Leitungen.

Alles auch anschlussfertig als vorkonfektionierte readycable® Leitung

readycable® Antriebsleitungen

Antriebsleitungen

  • Konfektioniert passend zu 24 Herstellerstandards
  • Online auswählbar & berechenbar
  • 100 % Prüfung
  • Siemens DriveCliq, vorkonfektioniert ab Lager
readycable® Netzwerkleitungen

Netzwerkleitungen

  • Mit und ohne umspritzen Stecker
  • Ethernet CAT5 – CAT7, Profibus und Profinet
  • 100 % geprüft
readycable® Sensor- / Aktorleitungen

Sensor- / Aktorleitungen

  • Mit M8- , M12- und M23-Steckern
  • 3 verschiedene Leitungsqualitäten
  • IP69 Klasse
  • Optimiert für Biegeradien bis 4xd in kleinsten Bauräumen

Mehr Informationen zu chainflex Leitungen

Testlabor chainflex®

Getestet auf 3.800 m²

Zwei Milliarden jährliche Testzyklen für garantierte Ausfallsicherheit.

chainflex Katalog

chainflex hält: weltweit die Nr. 1 in Leitungstests.