Energieführungen für die Fahrzeug-Endmontage

Energie sicher geführt in leichten und robusten e-ketten

In der Endmontage gibt es den letzten Schliff in der Fertigungskette. Der Anspruch an störungsfreie Abläufe ist hier aber nicht weniger gering als zu Beginn der Produktion. Manipulatoren, die in diesem Schritt oft Menschen bei der Fertigung unterstützen, sollten leicht zu bewegen sein. Hier sind Energieketten aus Kunststoff, leicht aber robust, genau richtig. Mit unterstützenden Rollen können hier auch lange Wege stetig und verlässlich verfahren werden.

Erfolgsgeschichten

automotive final assembly husch

10 Jahre erfolgreich in Handlingsystemen

Die Handlingsysteme der HUSCH Handhabungstechnik GmbH stehen für höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Seit über 10 Jahren bewegen sich in den Systemen unsere Kunststoff-Energieketten aber auch lineare und rotative Lagerprodukte. Eingesetzt in z. B. der Automobilindustrie ermöglichen sie hohe Standzeiten, Robustheit und Wartungsfreiheit.

grob gmbh automotive endmontage

Rollenenergieketten für hoch dynamisches Beladeportal

Ein Kunde in der Automobilindustrie suchte nach einem Linearportal mit hohen Standzeiten zum Bearbeiten seiner Werkstücke. Das zum Einsatz kommende Linearportal von GROB-Werke arbeitet bei einer Geschwindigkeit und Beschleunigung von jeweils 6m/s hoch dynamisch. Daher setzt der Hersteller in der Anwendung auf unsere zuverlässigen und verschleißfesten Rollenenergieketten.

möve metall automotive endmontage

Flexible und belastbare Drehkranzlager in Montageträger

In seiner Montagelinie setzt ein Autobauer für insgesamt 60 Montageträger auf unsere iglidur Rundtischgleitlager. Dabei waren die Anforderungen hoch. So ist nicht nur jeder Montageträger schwenkbar, drehbar und verschiebbar. Auch sollten sie mit möglichst leichten Lagern ausgestattet werden, die bei hoher und ständiger Belastung dauerhaft wartungs- und schmierfrei funktionieren.


Passende Produkte

e-kette E4/4RHD

Rollen e-kette E4/4RHD

  • Wartungsfreiens Rollensystem zur Reduzierung der Zug-/Schubkräfte
  • Für Verfahrwege bis 800 m und Geschwindigkeiten bis 6 m/s
Mehr Infos zur Rollen e-kette
triflex R

3D-Kette triflex R

  • Speziell für Mehrachsroboter entwickelt
  • Definierter Biegeradius
  • Hohe Zugkraftaufnahme und hohe Flexibilität
  • Leicht zu öffnen und zu befüllen
Mehr Infos zur triflex R
Cobot-Schellen

Cobot-Schellen

  • Für die igus triflex R Serien TRC/TRE/TRL 30, 40 und 50 geeignet
  • Silikonfrei und somit auch für die Automobilindustrie geeignet
Mehr über die Cobot-Schellen erfahren
smart plastics EC.P und EC.B

Zustandsüberwachung für e-ketten

  • Sensor EC.P zur Zug-/Schubkraftüberwachung
  • Sensor EC.B zur Brucherkennung im Anfangsstadium
Mehr über die Condition Monitoring Sensoren erfahren
readychain

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten und Steckern auf Null senken
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
  • Maschinenstillstandszeiten minimieren
Mehr über readychain erfahren
chainflex Leitungen

Leitungen für die Bewegung

  • Entwickelt für höchste Belastung
  • Torsionsfähige Leitungen
  • Für besonders enge Biegeradien geeignet
  • 36 Monate chainflex Garantie
Mehr Infos zu chainflex

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Dengler

Branchenmanager Automotive Factories

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.