10 Jahre erfolgreich in Handlingsystemen

Polymer-Energieketten und Lager beweisen sich in Manipulatoren der HUSCH Handhabungstechnik

Die Handlingsysteme der auf handgeführte Manipulatoren und Lastaufnahmemittel spezialisierten HUSCH Handhabungstechnik GmbH stehen für höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Seit über 10 Jahren bewegen sich in den Systemen unsere Kunststoff-Energieketten aber auch unsere linearen und rotativen Lagerprodukte. Eingesetzt in z. B. der Automobilindustrie ermöglichen sie hohe Standzeiten, Robustheit und Wartungsfreiheit.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Energieketten; iglidur-Gleitager; PRT-Drehkranzlager, drylin Q-Vierkantführungen
  • Anforderungen: Alle Komponenten müssen hohe Standzeiten, eine hohe Robustheit sowie eine komplette Wartungsfreiheit aufweisen.
  • Branche: Automobilindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die Systeme arbeiten langfristig ausfallfrei und erhöhen die Standzeiten, sind aber auch in rauen Arbeitsumfeldern zuverlässig und robust sowie komplett schmier- und wartungsfrei. Zudem gewährleisten sie stets eine hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit.
Handlingsystem

Problem

Unter dem Motto "Heben und Bewegen mit Leichtigkeit" kommen die meist kundenspezifisch ausgelegten Handlingsysteme der HUSCH Handhabungstechnik GmbH in den unterschiedlichsten Branchen, vor allem aber in der Automobil-, Lebensmittel- oder auch Glasindustrie zum Einsatz, wo sie insbesondere im Rahmen der Montage, Fertigung und im Verpackungsbereich verwendet werden.
Die verschiedenen handgeführten Teleskop-, Parallel- oder Seilmanipulatoren werden vor Ort in Höhenkirchen konzipiert, entwickelt und produziert und basieren - je nach System - auf einem Standfuß, einer mobilen Bodenplatte oder einer Konsole zur fixen oder verfahbaren Befestigung an der Decke.
Hier übernehmen die Lösungen etwa in der Radmontage oder auch z. B. im rauen Gießereiumfeld komplexe Aufgaben zur Lastführung, Positionierung und Umsetzung von Produkten, die auf engen Bauräumen realisiert werden müssen und mit Bewegungen um mehrere Achsen verbunden sein können.
Die HUSCH Handhabungstechnik stellt bei ihren Lösungen immer höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und größtmögliche Flexibilität. Alle Komponenten der Manipulatoren und Lastaufnahmemittel müssen hierbei hohe Standzeiten, eine hohe Robustheit sowie die komplette Wartungsfreiheit aufweisen, damit sich die Kunden voll und ganz auf den Betrieb konzentrieren können.

Lösung

Unsere Produkte und Services helfen heute den Kunden der HUSCH Handhabungstechnik GmbH dabei, hochwertiges und langlebiges Equipment zu produzieren. So kommen schon seit mehr als 10 Jahren verschiedenste e-ketten aber auch lineare und rotative Lagerelemente in den handgeführten Manipulatoren und Lastaufnahmemitteln des Maschinenspezialisten zum Einsatz.
So finden sich Energieketten der Serie E2/000 im Verdeckhandling oder am Teleskop-Manipulator, e-ketten des Typs E2 mini bei der präzisen Aufnahme von Antriebsachsen oder die triflex 3D-Energiekette am hochdynamischen Manipulator für Hebe- oder Schraubanwendungen im Unterflurbereich.
Verwendete Lagerprodukte sind vor allem iglidur G und Z-Gleitlager,  PRT-Drehkranzlager aber auch Schienensysteme wie drylin Q-Vierkantführungen.
Der Hersteller entschied sich für die Systeme, da sie langfristig ausfallfrei arbeiten und damit die Standzeiten erhöhen konnten, aber auch in rauen Arbeitsumfeldern zuverlässig und robust sind sowie komplette Schmier- und Wartungsfreiheit mit sich bringen. Zudem gewährleisten sie stets eine hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit.
Geschäftsführer Lorenz Humpel sieht aber auch weitere Vorteile, die für die Lösungen sprachen: "igus ist immer 'up to date' und konnte bereits vor 10 Jahren bei unserer Unternehmensgründung mit Funktionalität sowie einer ausgezeichneten CAD-Einbindung punkten. Wir nutzen direkt die zur Verfügung gestellten CAD-Modelle und auch den Online Konfigurator."

Handlingsystem
Handlingsystem
Handlingsystem
Handlingsystem