Testberichte der Lichtwellenleiter

Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Lichtwellenleiter.


Lichtwellenleiter CFROBOT5

Versuchsnummer:3105
Testparameter+/- 180°/ m
Lebensdauer:27 Mio. Zyklen
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFROBOT5.501 in einer Torsionsanwendung in der Triflex R bei eine Drehwinkel von +/- 180 Grad/ m untersucht werden.
Es konnte mit einem Testergebnis von über 27 Mio. Zyklen bestätigt werden, dass die Leitung den hohen Ansprüchen in einer Mess-Anwendung gerecht wird. 
LWL CFROBOT5

Einsatz der CFROBOT5 in der Praxis

Die LWL Leitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT5 wird gedanklich immer sofort mit einem 6-Achs-Knickarm Roboter in Verbindung gebracht, weil es dort ja immer um Torsion geht. Aber das muss nicht immer sein, denn Kunden haben sehr oft empfindliche Signale zu führen. Diese Signale kommen von Aktoren die in freien, nicht näher definierten Bewegungen geführt werden und dort spielt Torsion auch eine Rolle. Extrem präzise Messsungen produzieren wahnsinnig viele Daten und diese lassen sich am zuverlässigsten störungsfrei über eine LWL transportieren. Die Herausforderung ist das empfindliche Glasfaser-Element gepolstert in der Leitung zu führen, damit es keinen Schaden nehmen kann und dies natürlich dauerhaft.

Vollständigen Testbericht herunterladen

Lichtwellenleiter CFLG.2LB

Versuchsnummer:
4011
Biegeradius:35 mm (Faktor 4,2 x d)
Lebensdauer:50 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung CFLG.2LB.62,5/125 in einer e-kette mit einem 35 mm Radius untersucht werden.In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFLG.2LB.62,5/125 in einer e-kette mit einem 35 mm Radius untersucht werden. Es konnte mit einem Testergebnis von über 50 Mio. Doppelhüben bestätigt werden, dass die Leitung auch dauerhaft gute Datenübertragung in kleinen Bauräumen leistet. 

Einsatz der CFLG in der Praxis

Ein extrem kompaktes Kettensystem inklusive einer Führung zum einfachen Montieren. Das ist das was Torhersteller, Hersteller von Animationsgeräten für Messen oder auch der Maschinenbau suchte. Herausgekommen ist unser MicroFlizz und dort wird eine LWL für kleinsten Bauraum benötigt, damit Daten übertragen werden können. Unsere CFLG.LB. ist so eine Leitungsfamilie dafür, die sicher Daten in kleinen Biegeradien und auf langen Wegen überträgt. Durch ihren abriebfesten Außenmantel aus TPE kann Sie das dauerhaft sehr gut.
 
Vollständigen Testbericht herunterladen
LWL CFLG.2LB