Vergleich freitragende Länge

Wie unterscheidet sich die freitragende Länge der igus® e-ketten®-Serien E2.15 und 08 unter Belastung?
Um diese Frage zu beantworten, wurden im igus®-Labor beide e-ketten® mit einer Last von 1 kg pro Meter beschwert.

Das Ergebnis: Unter derselben Belastung und bei identischer freitragender Länge hat die e-ketten®-Serie E2.15 circa 80% weniger Durchhang als die e-ketten®-Serie 08 (E2.15 = 4 mm Durchhang; Serie 08 = 21 mm Durchhang)

Mit der stabileren e-kette® E2.15 können hochdynamische Anwendungen unter mehr Last realisiert werden, als mit der e-kette® 08.
Vergleich freitragende Länge

Weitere Informationen

in 24-48 Stunden versandfertig Übersicht E2 micro

E2 micro e-ketten® sind sehr kleine, einteilige und zweiteilige (B07/B09) E-Ketten ® mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen.

Testlabor für Energieketten

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.

in 24-48 Stunden versandfertig