Heiße Partynächte: Federleitungstrommeln für eine bewegliche Nachtclub-Decke

Mecaoctet erhöht Ausfallsicherheit und Ästhetik eines dynamischen Beleuchtungssystems

bronzener vector award
Gewinner des bronzenen vector awards 2024: Das französische Unternehmen Mecaoctet hat eine bewegliche Decke für einen Nachtclub in der Pariser Accor Arena realisiert. Für die Stromversorgung setzen die Konstrukteure auf schleifringlose Federleitungstrommeln der Serie e-spool von igus. Die Jury des vector award zeigte sich von der technischen Lösung für die atemberaubende Lichtshow überzeugt. 

Steckbrief

  • Was wurde benötigt:  Schleifringlose Federleitungstrommel e-spool
  • Anforderungen: Die Konstrukteure müssen bewegliche LED-Bänder über einen Weg von sechs Metern ausfallsicher mit Strom versorgen.
  • Branche: Bühnentechnik
  • Erfolg für den Kunden: Ausfallsicherheit, Ästhetik und Verzicht auf komplexe Spulen mit rotierenden Kollektoren.

Problem

Die bewegliche Nachtclub-Decke besteht aus einem zerbrochenen Spiegel von 16 x 15 m, der in 32 dreieckige Elemente unterteilt ist, von denen 16 beweglich sind. Jedes dieser Dreiecke hat zwei Spiegelflächen, eine oben und eine unten, wobei die Kante ein RGB-LED-Band ist. In Kombination mit Scheinwerfern entsteht über den Köpfen der Gäste eine atemberaubende Lichtshow mit monumentalen Formen in Bewegung. Die konstruktionstechnische Herausforderung bestand nun darin, die Dreiecke in Bewegung zu versetzen und die LED-Bänder mit Strom zu versorgen. 

Lösung

Die Ingenieure setzen auf jeweils drei motorisierte Winden an jeder Ecke der Dreiecke. Für die Stromversorgung vertrauen die Experten auf schleifringlose Federleitungstrommeln der Serie e-spool von igus, die mit Hybridkabeln bestückt und mit den Schwerpunkten der Dreiecke verbunden sind. Der Hub der Anwendung beträgt dabei sechs Meter. Die Geschwindigkeit 0,5 Meter pro Sekunde. Dank der igus Lösung ließen sich laut Mecaoctet komplexe Spulen mit rotierenden Kollektoren vermeiden, die sehr teuer und unzuverlässig gewesen wären. Im Vergleich zu einem Schiebersystem mit Kabelschlaufen sei die Lösung zudem ausfallsicherer und ästhetischer.

"Im Laufe unserer Gespräche wies uns der igus-Vertriebsmitarbeiter auf die Lösung e-spool flex hin."
MECAoctet
Energieketten
Energieketten
Energieketten