Energiekette E2C.10L

Nachhaltigkeit serienmäßig - die E2C.10L
e-kette® aus Recycling-Material

Innenbreite rauf, Außenbreite runter
Die neue E2C.10L im E2.1 Design bietet mehr Innenraum bei gleichzeitig reduzierter Außenbreite. Die Kette wird serienmäßig aus dem Recyclingmaterial igumid CG produziert und zum Start in den Innenbreiten 6 und 10 mm angeboten. Weitere Breite auf Anfrage.
Jetzt Energiekette E2C.10L anfragen

Lieferprogramm

Art. Nr. Innenhöhe
[mm]
Außenhöhe
[mm]
Innenbreite
[mm]
Außenbreite
[mm]
Biegeradius
 [mm]
 
E2C.10L10126 - 1010 - 14018 - 038 Jetzt anfragen
Energiekettenserie E2C.10L
Energiekettenserie E2C.10L
Tech up

Technik verbessern

  • Mehr Innenbreite bei geringerer Außenbreite im Vergleich zur Serie E2.10
  • Höhere Freitragende Länge al bei der Serie 05
Cost down

Kosten senken

  • Leitungsschonendes Design
Proof

Beweise

  • 20 % mehr Zusatzlast und 25 % mehr freitragende Länge, im Vergleich zur Serie E2 mico
  • 25 % höhere Freitragende Länge als die E2 micro
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Serienmäßig aus Recycling Material igumid® CG
  • Lassen Sie Ihre Energie oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. 
  • igus unterstutzt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Produktangebot aus igumid® CG-Material wächst

Die Entwicklung des Produktportfolios aus CG-Material steht nicht still. Immer neue Artikel werden im Labor getestet und auf ihre Einsatzfähigkeit geprüft. Sodass wir den Kund:innen wie gewohnt den Service der Lebensdauerberechnung und Zuverlässigkeit geben können. Das ist igus Qualität.

E2 micro - Kleinste Größen

E2 micro e-ketten sind sehr kleine, einteilige und zweiteilige Energieketten mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2 micro e-ketten sind stabil und in vielen Ausführungen erhältlich. 

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.