Leichte Lagertechnik ohne Schmierung für Drohnen und UAV

Unbemannte Flüge werden unsere Zukunft mehr und mehr prägen. Sei es durch den Transport von Menschen in Flugtaxis oder die Lieferung von Paketen durch Drohnen. Geringes Gewicht, Einsatz bei Wind und Wetter sowie eine lange Lebensdauer stellen hohe Anordnungen an Komponenten für Drohnen. Mit unseren Produkten aus Hochleistungskunststoff sind Sie hierfür optimal aufgestellt, denn sie kommen ohne zusätzliche Schmiermittel aus, sind leise und korrosionsfrei. Darüber hinaus erfüllen viele iglidur Materialien die Brandschutznorm FAR 25.853.

Vorteile von igus Produkten:

  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Chemikalien-, schmutz- und korrosionsbeständig
  • Schnelle Lieferung
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1

Einsatzbereiche

Starrflügler-Drohne Starrflügler
Drohne mit Drehflügeln Drohnen mit Drehflügeln

Ausgewählte motion plastics für Drohnen und UAV

Verschiedene dryspin Gewindespindeln und Gewindemuttern

Gewindetechnik

  • Schmierfreier Lauf
  • Geringe Reibwerte, berechenbare Lebensdauer
  • Sonderbauformen für jede Anwendung
Diverse igubal Stehlager

Stehlager

  • Für rotierende, ozillierende & lineare Bewegungen
  • Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
Verschiedene igubal Flanschlager

Flanschlager

  • Schmierfreier Trockenlauf
  • Schmutz- und korrosionsbeständig
  • Leicht und für kleine Bauräume geeignet
Gleitlager iglidur J350 mit und ohne Bund

Gleitlager für Rotationsanwendungen

  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Erfüllt FAA-Brandschutzanforderungen für Flugzeuginnenausstattungen
drylin N Prismenführungen

Vorgespannte Prismenführungen

  • Prismengeometrie für hohe Haltekräften und definierte Verschiebekräfte
  • Äußerst flach und leicht

Erfolgreich im Einsatz

Drohne zur Schädlingsbekämpfung

Steh- und Linearlager in leichtgewichtiger Drohne

Diese Drohne zur Schädlingsbekämpfung kann einen ausfahrbaren Arm dicht an die Stelle mit dem Befall bringen, um z.B. Pflanzenschutzmittel zu versprühen. Zum Verfahren des Arms sowie im Gelenkarm kommen eine drylin-Linearführung und igubal-Lager zum Einsatz. Im Fokus standen robuste und leichte Komponenten.
Übersicht Anwendungsfälle Aerospace

...und viele weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in dieser Auswahl von über 40 Anwendungsbeispielen, wie unsere Energieketten und Lagerprodukte in der Luft- und Raumfahrt bei unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen. Hier galt es Herausforderungen wie hohe Belastungen, starke Temperaturunterschiede, enge Platzverhältnisse oder geringe Gewichtsvorgaben zu meistern.