Konfektionierte Drive Cliq Leitungen

Bereits 2010 legte Siemens die Drive Cliq Schnittstelle für Geberhersteller offen. Bei der Drive Cliq Technik werden Parametrier- und Regelungsdaten zwischen Antriebskomponenten übermittelt. Die anschlussfertige Drive Cliq Leitung von igus für den Einsatz in einer Energieführungskette besteht aus einer hochwertigen chainflex® Datenleitung und dem Y-Con 40 PP Steckverbinder von Yamaichi.
Drive Cliq Teaser
Ein weiterer Clou dieser Technik ist Power over Ethernet (PoE). Dies ermöglicht die Stromversorgung des Netzwerkclients über das Ethernetkabel. Geräte mit geringem Stromverbrauch wie VoIP Telefone oder Netzwerkkameras lassen sich dank PoE mit einem einzigen Kabel betreiben – eine separate Stromversorgung entfällt. Das spart Kosten und verringert den Installationsaufwand. Der Y-Con Cover 40 wurde 2022 durch den Y-Con 40 PP ersetzt, welcher zu 100 % rückwärtskompatibel zum alten Y-Con Cover 40 ist.
Shop für konfektionierte Drive Cliq Leitungen

Besonderheit des Steckverbinders

Eine weitere Besonderheit dieser mit dem Yamaichi Y-Con 40 PP konfektionierten Datenleitung ist, dass die RJ45-Spezifikation noch zwei zusätzliche, voll integrierte Kontakte für die Stromversorgung mitführt. Somit kann der industrietaugliche Steckverbinder für Industrial Ethernet, Profinet und Feldbus zuverlässig bis zu 3,1A übertragen ohne eine weitere Stromversorgung.  
Y-Con 40 PP RJ45
Messsystemleitung

Besonderheit der Leitung

Hinter der konfektionierten Drive Cliq Leitung steckt eine Mess-Systemleitung, die in der Regel an jeder Antriebseinheit durch ihre leuchtend grüne Farbe leicht zu erkennen ist. Diese Farbe kommt im Ursprung von der DESINA und ist mittlerweile auch abseits der Werkzeugmaschine etabliert. Sie dient der Signalrückführung des Gebersystems zum Frequenzumrichter und wird auch schon mal Tacholeitung oder Geberleitung genannt. In ihr sind viele Datenadern für die Siganalübertragung enthalten. Die verschiedenen Signale die der Drehgeber erzeugt, bilden die genaue Bewegung des Motors ab und werden mit ihr übertragen. In der Leitung werden in der Regel aber nicht nur die Daten des Gebersystems transportiert, sondern bei Drive Cliq auch die Stromversorgung des Gebers realisiert.

Warum konfektionierte Leitungen von igus® kaufen?

Große Lagerbestände der Elektromotoren


Große Lagerbestände
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Zu 100 % geprüft
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


Lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


Versandfertig innerhalb von 8 Tagen