Testberichte der Datenleitungen

Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Datenleitungen.


Datenleitung CF240.PUR.02.18

Versuchsnummer:4221
Biegeradius:75 mm (Faktor 8,5 x d)
Lebensdauer:30 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF240.PUR.02.18 in einer e-kette mit einem 75 mm Radius untersucht werden. 
Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Datenleitung CF240.PUR 30 Mio. Hübe beträgt und damit die Leitung auch großen mechanischen Belastungen auf Dauer standhalten kann.
Steuerleitung CF240.PUR

Einsatz der CF240.PUR in der Praxis

An Werkzeugmaschinen werden verschiedene Anforderungen gestellt. Unter andrem muss die geforderte Haltbarkeit erfüllt werden. Zudem muss die Wirtschaftlichkeit jeder einzelnen Maschine gegeben sein. Hierbei ist die Lebensdauer der eingesetzten Komponenten entscheidend. Die neuen Bedienpulte von Werkzeugmaschinen sind leistungsfähiger als früher, schlanker und oft frei beweglich. Da es sich um raue Umgebungen in der Industrie handelt ist eine robuste Zuleitung wichtig. Meist wird dafür eine Datenleitung mit einem hochwertigen Schirm benötigt.

 

Vollständigen Testbericht herunterladen

Datenleitung CF298.05.04

Versuchsnummer:4932
Biegeradius:18 mm (Faktor 3,1 x d)
Lebensdauer:54 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF298.05.04 in einer e-kette mit einem 18 mm Radius untersucht werden.Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Datenleitung CF298.05.04 54 Mio Hübe übersteht und auch in kleinsten Bauräumen sicherheitsrelevante Signale zuverlässig übertragen kann. n.

Einsatz der CF298 in der Praxis

Zuverlässigkeit und Sicherheit sind wesentliche Aspekte, wenn es um das Thema Zug oder Bahn geht. Für die Bahntechnik gelten strenge Sicherheitsanforderungen und raue Umweltbedingungen. Ein Beispiel stellen hier die Sicherheitsleisten der Türen in Zügen dar. Dort ist der sehr enge Bauraum eine Herausforderung für die Leitung, da sie stark strapaziert wird.  

 
Vollständigen Testbericht herunterladen
Steuerleitung CF298