Beispiele für erfolgreiche Anwendungen in der Bühnentechnik

e-ketten und Leitungen für bewegliche Sitzpodien in Budapester Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle der Hungexpo in Budapest ist ein riesiges Auditorium mit Sitzreihen auf 43 Plattformen, die sich flexibel bewegen lassen. Für die komplexe Leitungsführung und die vielzähligen Leitungen holten die Verantwortlichen das igus Projektteam an Bord und setzen auf unsere e‑ketten E4 und E2 sowie chainflex Steuer-, Daten- und Busleitungen.
Mehr zur Anwendung erfahren
Mehrzweckhalle der Hungexpo in Budapest
Mehrzweckhalle der Hungexpo in Budapest

Leitungsführung für anspruchsvolle Multimedia-Installation in Moskauer GES-2-Auditorium

Geräte auf dem neuesten Stand der Technik werden in dieser modernen Veranstaltungshalle in einer prestigeträchtigen Gegend Moskaus sicher verfahren. Damit die komplexe und spezifische Verkabelung sicher über lange Verfahrwege bis zur Hallendecke bewegt werden kann, wird sie in einer Kunststoff-Energiekette verfahren, die sich an einer e‑spool kompakt auf- und abwickelt.
Mehr zur Anwendung erfahren
GES-2-Auditorium in Moskau
e-spools im GES-2-Auditorium in Moskau

Verschiedene Energiekettensysteme sorgen für eine sichere Leitungsführung in der Waagner-Biro Bühnentechnik

In Schauspielhäusern, Opern oder auf Kreuzfahrt­schiffen, der Bühnentechnikspezialist Waagner-Biro Stage Systems entwickelt seit über 150 Jahren innovative technische Anlagen für den großen Auftritt. Um hohe Lasten wie Akustik- und Beleuchtungssysteme, Bühnenbilder oder ganze Bühnenpodien sicher zu verfahren, greifen die Konstrukteure auf unsere laufruhigen Energieketten – die E4-Serie, e‑spool und das Zick-Zack-System – zurück.
Mehr zur Anwendung erfahren
Beweglichen Plattformen in der Staatsoper Berlin
e-spools im Joan Sutherland Theatre

Platzsparende Führung aller Medien in der Kölner Oper

Auch in der Oper von Köln leisten e‑spools und Zick-Zack-Systeme in der Podiengrube ihren Dienst, um Energie, Daten und Hydraulik für das Verfahren der Bühnenpodien zu gewährleisten. Sie sind kostengünstig und können durch ihre kompakte Bauweise bei engen Bauräumen verbaut werden.
e-spools in der Oper Köln
Zick-zack-System in der Kölner Oper

Sicher bewegte Beleuchtungstraverse im Kongress- und Kulturzentrum von Toruń

Zehn e-spool Systeme, ausgestattet mit robusten chainflex Steuerleitungen, kommen an den verfahrbaren Beleuchtungstraversen des Kongress- und Kulturzentrums in polnischen Toruń zum Einsatz. Auf dem Schnürboden montiert, arbeitet das kompakte System leise und unsichtbar.
Beleuchtungstraverse im Kongresszentrum in Torun
e-spool im Kongresszentrum in Torun

Laufruhige Energieketten für Kameraroboter im tagesschau-Studio

Drei Kameraroboter sind unter der Decke des tagesschau-Studios aufgehängt realisieren und Kameraflüge mit sanften Bewegungen und höchster Präzision. Laufruhe, Vibrationsarmut sowie Verschleißfestigkeit sind die Hauptanforderungen an die Energieketten zum Führen der umfangreichen Leitungspakete. Eingesetzt werden E6-Ketten und chainflex Steuerleitungen.
Mehr zur Anwendung erfahren
Kameras im tagesschau-Studio
e-kette im tagesschau-Studio

Leises Verstellen des Bühnenpodiums mit wartungsfreien Linearführungen

Das Unternehmen SBS Bühnentechnik setzt bei der Bühnenhebevorrichtung im Konzerthaus Berlin auf drylin W-Linearführungen. Ausgestattet mit hochbelastbaen unterstützten Wellen, arbeiten die Führungen nicht nur leise und vibrationsarm, sondern sind dank trockenlaufender Kunststoff-Gleitelemente im Linearschlitten praktisch wartungsfrei.
Bühnenpodest SBS Bühnentechnik
Bühnenpodest SBS Bühnentechnik