Leitungsführung für anspruchsvolle Multimedia-Installation in Veranstaltungshalle

Energiekette mit chainflex Leitungen wird sicher und platzsparend auf e-spool auf- und abgerollt

Geräte auf dem neuesten Stand der Technik in einer modernen Veranstaltungshalle sicher installieren und verfahren. Mit dieser Aufgabe wurde der Spezialist für Bühnentechnik, Alfa System Sas, betraut. Damit die komplexe und spezifische Verkabelung sicher über lange Verfahrwege bis zur Hallendecke bewegt werden kann, wird sie in einer Kunststoff-Energiekette verfahren, die sich an einer e-spool auf- und abwickelt. Bei den Leitungen setzt der Kunde auf unser chainflex Leitungsprogramm für bewegte Anwendungen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Theater e-spool, chainflex Leitungen wie etwa Signal- und Steuerleitungen
  • Anforderungen: Schonende Leitungsführung auf langem Verfahrweg, sicheres Unterbringen der Energiekette und Leitungen in eingefahrenem Zustand
  • Branche: Theater- und Bühnentechnik
  • Erfolg für den Kunden: Der Kunde freut sich über eine in der Ästhetik und Leistungsfähigkeit anspruchsvolle Leitungsführung.
Alle Produkte für die Bühnentechnik entdecken
Multimedia-Installation in Veranstaltungshalle Blick in den fertigen Saal mit den Zugstangen: Mit dem GES2-Auditorium wurde ein Veranstaltungsort geschaffen, in dem die neuste Multimedia-Technik an einer aufwändigen Seilkonstruktion verfahren wird.

Problem

Das GES2-Auditorium ist ein prestigeträchtiger Veranstaltungsort für den eine aufwändige Multimedia-Installation samt besonderer Seilwindenkonstruktion realisiert werden sollte. Der italienische Spezialist für Bühnen- und Theatertechnik, Alfa System Sas, war mit der Aufgabe betraut, die komplette Installation sowie das zuverlässige Verfahren von Scheinwerfern, Projektoren, Lautsprechern und anderen Bühnenelementen sicherzustellen.
Die Idee: Mehrere Winden sollen in Batterien nebeneinander angeordnet werden wobei jede eine Stange bewegt, an dem das teure Equipment eingehakt werden kann. Bei Leuchten, Projektoren und Lautsprechern müssen auch die Strom- und Steuerleitungen zu diesen Geräten sicher geführt werden.
Da das GES2-Auditorium Teil eines sehr prestigeträchtigen Komplexes für die Ausrichtung hochkarätiger Veranstaltungen ist, sind die installierten Multimedia-Systeme alle High-End.
Neben hohen Anforderungen an die Reinigung der Installation gab es daher auch strenge Vorgaben bezüglich der Typologie und Vielfalt der zu verwendenden Leitungen und dessen Leistung. Darüber hinaus brachte die Verkabelung der Geräte hohe Anforderungen mit wenig Kompromissmöglichkeiten mit sich. Hochauflösende Kameras, Lautsprecher, Mikrofone, Lichtprojektoren und andere Geräte hatten alle ihre eigenen Kabelspezifikationen.

 

Lösung

Die zahlreichen Kabel wie z.B. Glasfaser- oder Signalleitungen werden heute in den jeweiligen Spezifikationen in mehreren e-spool Systemen geführt. Dabei handelt es sich um eine Energiekette samt Trommel, die sicher und platzsparend auf- und abgerollt werden kann.
Die e-spool bot sich anstelle einer traditionellen Kabeltrommel an, da letztere die Konstruktion spezieller Kabel erfordert hätte, die auch nicht im Einsatz getestet worden wären und dessen Leistungsfähigkeit unbekannt gewesen wäre. Mit der e-spool kann der breite Kabelmix in voller Übereinstimmung mit den Projektanforderungen zusammen mit der Multimedia-Technik verfahren werden.
Das e-spool-System wurde in der Nähe der Hubwinden in einem Maschinenraum installiert. Von hier aus wird die Energiekette über einen speziell konstruierten Führungs- und Rollenweg zu den Geräten umgeleitet.
Auch bei den Leitungen selber setzt Alfa System auf unser chainflex Produktportfolio für bewegte Anwendungen. Durch ein breit ausgelegtes Sortiment konnte der Kunde alle benötigten Kabelspezifikationen an einer Stelle finden. Darüber hinaus bieten wir eine 36-monatige Garantie auf alle Leitungen im Portfolio.

Maschinenraum mit e-spool Über mehrere e-spool Systeme wird die Energiekette platzsparend auf- und abgerollt, die die vielfältigen Leitungen sicher zu dem High-Tech-Equipment führt.
Führungsrolle mit Energiekette Führungsrolle zur Führung und Unterstützung für den horizontalen Weg der e-ketten.
3D-Darstellung der Obermaschinerie 3D-Darstellung der Antriebe für die Prospektzüge mit den e-spools.