Mess-Systemleitungen werden oft auch Feedback- oder Geberleitungen genannt. Dabei dient sie der Signalrückführung des Gebersystems zum Frequenzumrichter. Die hohe Informationsdichte wie Drehzahl, Winkelposition und andere Informationen, die für die korrekte Nutzung von Antrieben in der Automatisierungstechnik wichtig sind, werden durch unterschiedliche Signalader Kombinationen in der Leitung übertragen. Dies bedeutet eine bunte Mischung an unterschiedlichen Querschnitt-, Aderzahl- und Schirmkombinationen. Diese Kombinationen müssen besonders in der Bewegung geschützt werden, was durch spezielle Paarschirme oder Elementmäntel realisiert wird.
Lange Wege und kleine Biegeradien stellen eine besondere Herausforderung dar, denn hier wirken extreme Kräfte auf die Leitung. Bei der Fertigung einer Mess-Systemleitung gilt es, aufgrund der empfindlichen Bauteile in der Leitung mit besonders qualitativ hochwertigen und ausgewählten Materialien zu nutzen. Hochwertige Werkstoffe wie TPE, ein durchgängig zwickelfüllend extrudierter und robuster Innenmantel, ein besonders eng geflochtener Schirm mit hoher Bedeckung und optimalem Flechtwinkel sind essenzielle Bestandteile, die die Mess-Systemleitung langlebig und ausfallsicher machen. Sie sind von besonders wichtiger Bedeutung, denn überall dort, wo Bewegung stattfindet, sind Mess-Systemleitung im Einsatz.
Hier finden Sie weitere Informationen zu den chainflex Mess-Systemleitungen.
... aber wie? In diesem Video erhalten Sie einen Einblick in die Technik und wie es möglich wird, dass die Leitungen in kleinen Bauräumen und unter hoher Beanspruchung halten. Sehen Sie selbst!
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.