Ausfallsichere Leitungsführung für Schiebetore

Verschleißfestes und platzsparendes Leitungsführungssystem micro flizz für Schiebetore

Hochschulen, Gewerbegründstücken, Industrieanlagen, Flüghäfen, militärischen Anlagen – Sicherheitsbereiche wie diese erfordern besonders sichere Toranlagen. Schiebetore, die automatisch ein- und ausgefahren werden, benötigen eine zuverlässige Energiezuführung. Diese sollte verschleißfest sein und auch Regen, Schnee, Nebel, Frost und Hitze aushalten können. Leitungen und micro flizz von igus garantiert hierfür eine hohe Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekettensystem micro flizz
  • Anforderungen: Bei der Führung von Energie- und Datenleitungen müssen die Bauteile verschleißfest und ausfallsicher sein.
  • Branche: Toranlage
  • Erfolg für den Kunden: micro flizz ist besonders verschleißfest, da Ober- und Untertrum der Energiekette sich in einer Umhausung bewegen und sich daher nicht aufeinander ablegen müssen. Dies garantiert auch eine hohe Zuverlässigkeit des Tors, das bei Wind und Wetter funktionstüchtig sein soll.
Video: Für eine ausfallsichere Leitungsführung in Schiebetoren übernimmt das platzsparende Energiekettensystem micro flizz

Problem

Das französische Unternehmen SATIXI entwickelt, produziert, installiert und wartet seit 20 Jahren Zugangskontroll- und Sicherheitsanlagen für die Sicherung von Infrastrukturen und den Schutz von Personen und Eigentum. Sie zeichen sich durch Innovation, Qualität und Langlebigkeit aus.

Hier handelt es sich um schnelle und selbsttragende Schiebtore für Sicherheitsbereiche. Besonders wichtig: verschleißfeste Bauteile, die eine hohe Ausfallsicherheit garantieren. Ebenfalls war gewünscht, da die Schiebetore im Außenbreich angewendet werden, muss die Energiezuführung auch bei Regen, Schnee, Nebel, Frost und Hitze eine hohe Zuverlässigkeit garantieren. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit zwischen 0,4 und 0,8 Meter pro Sekunde und der Verfahrweg zwischen 4 und 30 Meter.

Lösung

In Zusammenarbeit mit igus haben sich die Konstrukteure des Unternehmen SATIXI bei der Führung von Energie- und Datenleitungen für das micro flizz MF06 entschieden – ein mit dem iF Design prämiertes Energieführungssystem, das aus folgendem Grund besonders verschleißfest ist: Ober- und Untertrum der Kette bewegen sich in einer Umhausung aus Aluminium und müssen sich daher nicht aufeinander ablegen. Entsprechend gering ist ihr Verschleiß. Selbst nach einer Million Doppelhübe und einer zurückgelegten Strecke von 6.000 Kilometern sind so gut wie keine Abnutzungen sichtbar. Außerdem garantiert micro flizz eine hohe Zuverlässigkeit des Tors, das bei Wind und Wetter funktionstüchtig sein soll.
Das Energiekettensystem micro flizz besteht aus Leitungen CF9.05.07 der Serie chainflex, einer Energiekette aus Hochleistungskunststoff und einer Einhausung aus Aluminium. Ein System, das Daten, Energie und Medien auf engstem Raum sicher führt. Darüber hinaus lässt sich micro flizz schnell montieren und Schiebetore benötigen weniger Wartungseinsätze, weil eine Reiniung überflüssig ist.

micro flizz in Schiebetoren
micro flizz in Schiebetoren
micro flizz in Schiebetoren

7 Gründe für den Einsatz von micro flizz® in Schiebetoren

Sie wollen Ihre Schiebetore mit micro flizz ausrüsten, benötigen aber weitere Informationen? Dann entdecken Sie die 7 Gründe für den Einsatz von micro flizz in Schiebetoren. Oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Das igus Projekt Engineering Team unterstützt Sie bei Aufmaß, Auslegung, Projekt-Management, Installation und Inbetriebnahme vor Ort.
Jetzt die 7 Gründe entdecken