Kabelketten

igus® Kabelketten sorgen für eine Ordnung im Büro, auf Ihrem Schreibtischen, TV-Tisch, Sideboard und 3D-Drucker. So bietet igus für eine geordnete Kabelführung am Schreibtisch oder an einem höhenverstellbaren Schreibtisch das System ZF14 oder OCR an. Neben ihrer Funktion als Schutz der Leitungen sind sie zusätzlich sehr schlicht gehalten mit einer schönen Oberfläche. Als weitere Besonderheit können die Kabelketten entweder magnetisch befestigt, verschraubt oder festgeklebt werden.
Kabelkette für die Ordnung am Schreibtisch direkt vom Hersteller Kabelkette/Kabelschlange rund schwarz sorgt für eine geordnete Kabelführung am Schreibtisch, TV-Tisch, Sideboard etc. Ohne Kabelsalat und Stolperfalle im Büro.

Kabelkette OCR

Kabelkette OCR
  • Kabelkette rund
  • Befestigung mit integriertem Magneten, Klebestreifen oder Schrauben möglich
  • Zeit sparen: Leitungen schnell eingelegt, mit "easy"-Design
  • Jedes Kettenglied flexibel oder starr einsetzbar
  • reddot design award winner 2018
Weitere Informationen
Zum Shop

Kabelkette ZF14

Kabelkette ZF14
  • Befestigung entweder verschraubt oder aufgeklebt
  • Ansprechendes Design
  • Anschlusselemente einfach anzuklipsen
  • Leicht zu befüllen, auch im eingebauten Zustand mit "easy"-Design
  • UL94-V2 zertifiziert
Zum Shop

Kabelkette OCO

Kabelkette OCO DESIGN STUDY
  • Zeitloses Design
  • Flexible Verlegung
  • Einfaches Verlängern oder Verkürzen möglich
  • Mit eingebauten Magneten für einfaches Anheften
  • Gute Haltekraft der e-ketten Glieder bis zu 150 N

System easy chain

System easy chain
  • Leitungen einfach eindrücken
  • Kostengünstig
  • Laufruhig
  • Hohe Beschleunigungen
Zum Shop

System E2 mini

System E2 mini
  • Einfach zu montieren
  • Einfach zu demontieren
  • Platzsparend: kleine Innenhöhen und Biegeradien
  • Laufruhig: kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
Zum Shop

System triflex R

System triflex R
  • Easy Design - einfaches und schnelles Befüllen
  • Ungefähr +/- 10° Torsion pro Kettenglied
  • Einfachste Montage und Demontage durch das Kugel-/Pfanne-Prinzip
Zum Shop

Passende chainflex Leitungen für Kabelketten

chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

Weitere Informationen

Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services

Prämierte igus Designs

Auszeichnungen für besonders innovative und optisch ansprechende Industriedesigns

Energieketten-Recycling

Lassen Sie Ihre Schlepp- oder Energieketten im igus chainge Recycling Programm verarbeiten.