Barista-Roboter mit wartungsfreien Komponenten für den 24-Stunden-Einsatz


Sekundenschnell individuelle Kaffeekreationen zubereiten: eine Kunst, die lange in den Händen von Baristas lag. Mittlerweile sind aber auch Robotersysteme in der Lage, diese Arbeit zu übernehmen. Sie ermöglichen einen 24/7-Einsatz ohne Ausfälle und lassen sich an den entlegensten Stellen platzieren, um auch dort Menschen mit Kaffee zu versorgen. Für diesen Job haben wir 4- und 5-Achs-, Scara-Roboter und Cobots im Angebot. Ihre Vorteile:
  • Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
  • Hygienisch & schmutzunempfindlich
  • Wartungsfrei, keine Schmierung notwendig
Jetzt individuelles Muster anfragen
Ein wahrer Hingucker, leicht installiert und kostengünstig: unsere Roboter robolink, SCARA und ReBeL machen Service-Automatisierung leicht möglich.

Barista Roboter bauen

Build or Buy

Roboter- Komplettsysteme kaufen oder selber bauen

  • Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren
  • 2–5 Freiheitsgrade (DOF)
  • Online designen und simulieren, inklusive Stückliste
  • Mit oder ohne Motoren
  • Mit oder ohne Steuerung

Kitchen Automation

Schnell und einfach: Kitchen Automation mit motion plastics

Gastronomieroboter

Gastro-Automatisierung leicht gemacht mit dem igus Baukasten


Ausgewählte motion plastics für Ihren Roboter-Barista

 

robolink RL-DP Gelenkarmroboter

robolink DP
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Optional mit der igus Robot Control erhältlich
  • Individuelle Farbauswahl möglich
  • Version für Spritzwasser mit IP44 erhältlich

7. Achse drylin ZLW für Roboter

7. Achse für Roboter
  • Flexibler Robotereinsatz statt starre Kinematik
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme
  • Integration in die igus Robot Control

drygear Getriebebaukasten

drygear Apiro
  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
  • Spritzwassergeschützt
  • Leicht
  • Schmierfrei

dryspin Gewindetechnik

dryspin
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Medienbeständig
     

e-kette E2.1

e2.1
  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius ab 28 mm

chainflex Motorleitung CF885

chainflex Servoleitung
  • 36 Monate Garantie
  • Flammwidrig
  • Nach Wunsch konfektioniert
     

Hier werden motion plastics bereits erfolgreich eingesetzt

 


Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Welche sind die wichtigsten Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich? Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Automatentechnik finden Sie im igus Blog.
Jetzt reinschauen!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.