Lager und Energieführungen fürs Auto-Exterieur

Korrosionproblem in Kühlergrills, Bremssatteln, Scheibenwischern und Frontspoilern minimieren

Bauteile im Automobil-Exterieur sind widrigen Bedingungen ausgesetzt. Temperaturschwankungen, Salz, Wasser, Schmutz und Staub setzen ihnen zu. Wir bieten für den Einsatz in Scheibenwischern, Scheinwerfern und weiteren bewegten Komponenten die passenden Kunststoff-Lager und -Energieketten an, gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl.
Lagertechnik im Automobil-Exterior

Vorteile unserer Lagertechnik

  • Schmierfrei und damit wartungsfrei
  • Kostenvorteil und bis zu 80 % Gewichtsersparnis gegenüber metallischen Lösungen
  • Beständig gegen Schmutz, Medien/Salz, Witterung, Korrosion
  • Temperaturbeständig bis zu 120°C
  • Designfreiheit im Spritzguss
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Zertifiziert nach IATF 16949
e-ketten im Automobil-Exterieur

Vorteile unserer e-ketten

  • Kostengünstig
  • Geringes Gewicht
  • Formstabil in verschiedenen Umgebungen und Klimazonen
  • 100.000 Lösungen ab Lager in zahlreichen Längen, Breiten, Radien und Varianten (offen, geschlossen, ESD, leicht zu öffnen etc.)
  • Leicht zu montieren
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Individuell anpassbar an Gewichts- und Belastungsgrenzen
  • Zertifiziert nach IATF 16949

Top-Produkte fürs Exterieur

iglidur J UV

UV-stabilisiert mit hervorragenden Reibwerten und hoher Medienbeständigkeit

iglidur P

Outdoor-Allrounder für mittlere Belastungen, dimensionsstabil und kostengünstig

xirodur B180

Kostengünstiger Allrounder mit Edelstahlkugeln, auch als Low-Fogging-Variante erhältlich

dryspin Gewindetechnik

Steil-, Trapez- und metrische Gewinde, höchster Wirkungsgrad auch im Trockenlauf

e-kette E2 micro

Kleinste Innenhöhen und Biegeradien, sehr leicht und leise, optional mit Zugentlastung

e-kette E1

Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen, einteiliges modulares Band, beliebig zu kürzen oder verlängern

Sonderteile gespritzt, gedruckt oder aus Halbzeug

Ob Prototypenbau und Kleinserien in 3D-Druck, gedreht oder gefräst aus Halbzeug oder Serienfertigung aus der Spritzgussform: Wir fertigen kundenspezifische Spezialbauformen. Gerne beraten wir Sie, welches Verfahren für Ihren Fall technisch wie wirtschaftlich am besten ist.

Einsatzgebiete

Bremssattel

Hohe Temperaturen und Belastungen, ständiger Kontakt mit Schmutz, Wasser und Schmierstoff sind kein Problem für iglidur H-Gleitlager.

Frontgrill

Perfekt für Klappensysteme oder Rollomechanismen, leicht, schmier- und korrosionsfrei: iglidur J-Gleitlager, xiros Kugellager B180 und iglidur P210-Führungsrollen.

Fontspoiler

Schmierfrei und schmutzresistent: dryspin Gewindemutter aus iglidur J im Sonderdesign mit Clipsfunktion zur einfachen Montage, dryspin Steilgewindespindel mit Gewinde DS6,35X25,4. Material 1.430
Gleitlager und e-ketten im Scheibenwischer

Scheibenwischer

Ideal für die Wischarm- und Wischblattkinematik: kostengünstige und chemikalienbeständige iglidur H-Gleitlager und geschlossene e-ketten, Serie E2C.10.
Gleitlager und e-kette im Scheinwerfer

Scheinwerfer

Fürs Kurvenlicht und die auto­matische Leuchtweitenregulierung: iglidur J350-Gleitlager mit wenig Ausgasung und Reflexionsverlusten, guten tribologischen Eigenschaften mit Duroplast-Wellen; stabile Führung mit E2 micro e-ketten, Serie 03

Weitere Informationen

Lager für Scharniere

Im KTL-Prozess selbstkalibrierende Gleitlager für einfache und Mehrgelenkscharniere, mit Clipsfunktion einfach zu montieren
Jetzt entdecken

Alle Einsatzstellen

Innen wie außen: unsere motion plastic Produkte spielen an zahlreichen Stellen im Auto ihre Vorteile aus
Übersicht anschauen