Lagertechnik für den Motorraum

Vibration und Korrosion an Turbolader, Drosselklappe und Co. reduzieren

Ob Schaltsaugrohr, Schaltgabel, Riemenspanner, Abgasrückführventil, Drosselklappe oder Turbolader, im Motorraum geht es heiß her. Zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß in den verschiedenen Anwendungen ist die Wahl des passenden Gleitlagers von großer Bedeutung. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl.

Anforderungen an Lager in Motorraum-Anwendungen:

  • Beständigkeit gegen Motor- und Getriebeöl
  • Hitzebeständig bis 200°C
  • Resistent gegen Partikelabrieb


Vorteile unserer Lagertechnik:

  • Kostenvorteile gegenüber Nadellagern oder metallisch gerollten Lagern
  • Vibrationsdämpfend
  • Keine Kontaktkorrosion zwischen Gehäuse und Lager
  • Bestens geeignet in Kombination mit Kunststoffwellen
Motorraum-Anwendungen Automotive

Passende Produkte

iglidur X

Extrem verschleißfest bei hohen Temperaturen bis +250 °C, sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme

iglidur H4

Hohe Chemikalien- und Temperatur­beständigkeit –40 °C bis +200 °C

iglidur H1

Für hohe Geschwindigkeiten und niedrigste Reibwerte in Kombination mit Kunststoffwellen

Koppelstangen

Individuelle Abmessungen und Ausführungen schnell realisierbar, einfach montiert

Einsatzgebiete

Gleitlager im Bremskraftverstärker

Bremskraftverstärker

Verschleißfest, reibungsarm und mit hervorragender Temperatur- und Medienbeständigkeit: Gleitlager iglidur H1 und iglidur H4
Gleitlager in der Drosselklappe

Drosselklappe

Perfekter Ersatz von Nadellagern: medien- und temperaturbeständige Gleitlager iglidur H1 und iglidur H4 oder bei besonders hohen Belastungen iglidur Z
Gleitlager in der Schaltgabel

Schaltgabel

Mit temperaturbeständigen Gleitlagern iglidur H4 oder iglidur X: keine Kontaktkorrosion mehr wie bei metallischen Buchsen und bessere Dämpfung
Gleitlager im Schaltsaugrohr

Schaltsaugrohr

Perfekter Ersatz von Nadellagern: medien- und temperaturbeständige Gleitlager iglidur H1 und iglidur H4 oder bei besonders hohen Belastungen iglidur Z
igubal Koppelstange im Turbolader

Turbolader

igubal Koppelstangen können je nach Werkstoff bei hohen Temperaturen eingesetzt werden und sind so bestens für die Nutzung am Turbolader geeignet. Sie sind zudem schmutzunempfindlich und korrosionsfrei.
Gleitlager im Riemenspanner

Riemenspanner

Schmutzunempfindliche iglidur J-Gleitlager für hochfrequent oszillierende Bewegungen 

Weitere Informationen

Gleitlager fürs Thermomanagement

Kostengünstige Alternative für Kohlegraphitlager in Kühlmittelpumpen und -ventilen
Jetzt entdecken
Lagertechnik im Automobil: Anwendungsbeispiele

Weitere Einsatzbereiche

Innen wie außen: unsere dry-tech Polymer-Lagertechnik spielt an vielen Stellen im Auto ihre Vorteile aus.