Gleitlager fürs Thermomanagement

Die Alternative für Kohlegraphitlager in Kühlmittelpumpen und -ventilen

Mit dem anhaltenden Trend zu BEV, PHEV und HEV steigt die Bedeutung des Themomanagements (TM) und damit auch die Anforderungen an die Systeme. igus bietet für diverse TM-Anwendungen wie Wasserpumpen und Kühlwassersteller das passende Lager und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl.

Anforderungen an Lager in TM-Anwendungen:

  • Beständigkeit gegen Wasser-Glycol
  • Temperaturen bis zu 150°C
  • Keine Leckage über die Lebensdauer
  • Resistent gegen Kontamination durch Formsand


Vorteile von igus Gleitlagern:

  • Kostenvorteile gegenüber Kohle-Graphit-, PTFE- und Keramik-Lagern
  • Leiser Lauf
  • Bis zu 80 % Gewichtsersparnis
  • Bestens geeignet in Kombination mit Kunststoffwellen
  • Umspritzen möglich
Markus Feth, Leiter Automotive iglidur Lagertechnik, erklärt die Vorteile von iglidur Gleitlagern gegenüber Kohlegraphitlagern in Kühlmittelpumpen und -ventilen.

Passende Produkte

NEU: iglidur H3

Besonders verschleißfest, hohe Bruchdehnung und Chemikalienbeständigkeit

iglidur H370

Höchste Standzeiten unter Wasser mit hoher Medienbeständigkeit und Belastbarkeit

iglidur H1

Hohe Medien- und Temperatur­beständigkeit, sehr niedrige Reibwerte

iglidur H4

Hohe Chemikalien- und Temperatur­beständigkeit –40 °C bis +200 °C
Spezial-Gleitlager

Hydrodynamische und Spezial-Gleitlager

Wir haben verschiedene Kunststoffgleitlager im Standardprogramm, die für den Einsatz in hydrodynamischer Schmierung geeignet sind. Zusätzlich fertigen wir auch Gleitlager in speziellem Design mit radialen oder axialen Nuten an, die für eine noch bessere Durchströmung mit dem Wasser-Glycol-Gemisch sorgen.
⯈ Gleitlager für hydrodynamische Einsatzgebiete
⯈ Mehr zu Sonderteilen erfahren und beraten lassen

Weitere Informationen

Alle Einsatzstellen

Innen wie außen: unsere motion plastic Produkte spielen an zahlreichen Stellen im Auto ihre Vorteile aus
Übersicht anschauen

Zurück zur Übersicht

Zur Einstiegsseite mit weiteren Einsatzbereichen für unsere Produkte und Infos zu besonderen Services
Zur Übersicht