drylin® W Austauschlager von igus®

Unsere schmierfreien Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind dadurch wartungsfrei und unempfindlich gegen äußere Einflüsse.
Das spart Zeit und Geld, außerdem gibt es kein Risiko der Verschmutzung durch Öle und Fette in der Maschine. Durch die eingesetzten Materialien und den speziellen Aufbau laufen sie zudem besonders leise.
Mit der persönlichen Auswahl von hochwertigen Einzelteilen lässt sich jedes Linearsystem an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Ein Wechsel auf ein gleitführendes System kann laufende Betriebskosten reduzieren und signifikante technische Verbesserungen erreichen, die auf einen störungsfreien Betriebsablauf und eine hohe Lebensdauer einzahlen.

Austauschlager von igus - Schnelle Lagerwechsel ohne Demontage

drylin® Gehäuselager WJ200-UMA sind in drei Baugrößen direkt ab Lager verfügbar.

Vorteile im Überblick:

  • Clevere Wartung direkt auf der Schiene
  • Für Einzel,- Doppel-, Hochprofilschienen rund ø 10 mm
  • Äußerst leicht, da aus Aluminium
drylin® Gehäuselager hier kaufen

drylin® W Austauschlager jetzt auch in Edelstahl lieferbar

In unzähligen Versuchen im igus® Testlabor entwickelt und testet igus® Werkstoffe für die drylin® Lineartechnik. Immer mit dem Ziel lange Haltbarkeit, geringste Verschleißraten und eine berechenbare Lebensdauer. Aber auch die Frage "Was passiert, wenn ein Lager gewechselt werden mus?", rückt immer mehr in den Fokus.

Mehr Informationen zum neuen Edelstahl Austauschlager

Im Video zeigen wir Ihnen wie schnell die Lineargleitlager zu wechseln sind

Warum drylin® Linearsysteme?

Robust
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Drylin Linearlager sind schmutzresistent
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
DrylinLinearlager sind korrosionsfrei
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
Drylin Linearlager sind leise
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Drylin Linearlager sind leicht
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
Drylin Linearlager sind hygienisch
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Langer Produktlebenszyklus

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setzt keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Schmiermittel sind nicht nötig

drylin® Neuheiten 2023

Technik rauf, Kosten runter: Mindestens eines davon wollen wir immer erfüllen. Das ist unser Beruf und unser Angebot an Sie seit vielen Jahren. Erleben Sie die drylin® Innovationen 2023.
 
News 2023
drylin NTP Muster Banderole

Die erste Polymer-Teleskopführung

Leicht, leise, schmiermittelfrei und komplett aus Vollkunststoff. Bestellen Sie hier ein kostenloses Muster.

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele


young engineers support

young engineers support Logo
Du bist Student oder Schüler und benötigst Hilfe? Ob kostenloses Muster, Know-How, Kataloge oder die Veröffentlichung deiner Projektarbeit, hier findest du die perfekte Unterstützung. Hier Kontakt aufnehmen.
yes Muster und Kataloge

Konfigurieren eines Komplettsystems

Mit dem drylin® Linearführungen Experten können Sie in nur 5 Schritten eine individuelle Linearführung für Ihre Anwendung schnell und einfach konfigurieren.
 
Hier konfigurieren
Testlabor drylin

Getestet und bewiesen!

Unsere drylin® Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Hier zeigen wir, was und wie getestet wird und was anschließend mit den Testdaten passiert. Sie können sogar Ihren Anwendungsfall bei igus® testen lassen.
Zum Testlabor

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.