Wellenführungen drylin® R

Anzahl Produkte: 118

drylin® R Gehäuselager RJUM-05

Passende Austauschgleitfolien zur RJUM-05 Lineargleitbuchse finden Sie hier
 
  • Ausführung: kurze, geschlossene Bauform
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: Aluminium
ab 27,92 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
9 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gehäuselager FJUMT-01

  • Ausführung: geschlossene Bauform, Tandembauform, runder Flansch
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium
ab 30,22 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Aluminiumwelle, Voll-/ Hohlwelle, AWMP

  • Geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
  • Geradheit: EN 754-3
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 10,25 EUR/m
13 Artikel, davon versandfertig:
12 in 24-48 Stunden
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie JUM-01

  • Material: iglidur® J für alle Wellenoberflächen im Innen- und Außeneinsatz 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform
ab 2,92 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
3 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gehäuselager OJUM-06

  • Ausführung: lange, offene Bauform
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium
ab 36,25 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Aluminiumwelle, unterstützt, AWMU, EN AW 6061/6060

  • Geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 60,23 EUR/m
6 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie JUM-02

  • Material: iglidur® J für alle Wellenoberflächen im Innen- und Außeneinsatz
  • Ausführung: kurze, geschlossene Bauform 
ab 2,88 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
4 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Lineargleitbuchse RJ4JP-01

  • Alternative zu Kugellagern mit Japan-Abmessung
  • Schnell montiert
  • Sicherung über Sicherungsringe
  • Material Gleitlager: iglidur® J4
ab 2,25 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
2 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gehäuselager FJUM-01

  • Ausführung: geschlossene Bauform, runder Flansch
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium
ab 20,86 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Edelstahlwelle, EEWM, 1.4034

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale Lösung für den Nassbereich
  • Edelstahl EEWM 1.4034 (X46)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 28,78 EUR/m
Zur Produktseite

drylin® R Lineargleitbuchse RJUM-01

  • Sicherung über Sicherungsringe
  • geschlosser anodisierter Aluminiumadapter
  • Material Gleitfolie: iglidur® J
Passende Austauschgleitfolien zur RJUM-01 Lineargleitbuchse finden Sie hier
ab 7,36 EUR/Stk.
12 Artikel, davon versandfertig:
11 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gehäuselager RJUM-06

Passende Austauschgleitfolien zum RJUM-06 Gehäuselager finden Sie hier
 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium
ab 38,31 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie J200UM-01

  • Material: iglidur® J200 
  • Ausführung: für geschlossene Lineargehäuse, lange Bauform 
ab 3,85 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
3 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Stahlwelle, SWM, 1.1213

  • Kostengünstiger Standard
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Einsatz im Trockenbereich
  • Niedriger Reibwert gegen Kunststoffgleitlager
  • Stahl 1.1213 (Cf53)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 16,09 EUR/m
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie E7UMO-01

  • Material: iglidur® E7 
  • Ausführung: lange, offene Bauform 
ab 4,08 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
2 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.