drylin R Wellen

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
Material
System

Anzahl Produkte: 20

drylin® R Aluminiumwelle, Voll-/ Hohlwelle, AWMP

  • Geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
  • Geradheit: EN 754-3
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 10,25 EUR/m
13 Artikel, davon versandfertig:
12 in 24-48 Stunden
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Aluminiumwelle, unterstützt, AWMU, EN AW 6061/6060

  • Geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 60,23 EUR/m
6 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Edelstahlwelle, EEWM, 1.4034

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale Lösung für den Nassbereich
  • Edelstahl EEWM 1.4034 (X46)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 28,78 EUR/m
Zur Produktseite

drylin® R Stahlwelle, SWM, 1.1213

  • Kostengünstiger Standard
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Einsatz im Trockenbereich
  • Niedriger Reibwert gegen Kunststoffgleitlager
  • Stahl 1.1213 (Cf53)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 16,09 EUR/m
Zur Produktseite

drylin® R Aluminiumwelle als Rohr, AWMR

  • Besonders geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 16,43 EUR/m
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Stahlwelle, SWMH, 1.1213 hartverchromt

  • Kostengünstiger Standard
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Einsatz im Trockenbereich
  • Niedriger Reibwert gegen Kunststoffgleitlager
  • Stahl 1.1213 (Cf53)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 25,71 EUR/m
Zur Produktseite

drylin® R Edelstahlwelle, EWM, 1.4112

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale Lösung für den Nassbereich
  • Edelstahl,  EWM 1.4112 (X90)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 29,25 EUR/m
10 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Edelstahlwelle, EWMR, 1.4301

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale Lösung für den Nassbereich
  • Edelstahl EWMR 1.4301 (V2A)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® R Edelstahlwelle, EWMS, 1.4571

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale Lösung für den Nassbereich
  • Edelstahl EWMS 1.4571 (V4A)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 38,21 EUR/m
Zur Produktseite

drylin® R Kohlefaserwelle, CWM

  • Extrem leicht
  • Röntgentransparent
  • Hochfest und widerstandsfähig
  • Metallfrei
  • Unmagnetisch
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 100,96 EUR/m
Zur Produktseite

drylin® R Stahlwelle, unterstützt, SWUM, 1.1213

  • Kostengünstiger Standard
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Einsatz im Trockenbereich
  • Auch hartverchromt lieferbar
  • Niedriger Reibwert gegen Kunststoffgleitlager
  • Stahl 1.1213 (Cf53)
  • Unterstützung aus Aluminium
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
Auf Anfrage
14 Artikel, davon versandfertig:
7 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Edelstahlwelle, unterstützt, EWUM, 1.4112

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale Lösung für den Nassbereich
  • Edelstahl 1.4112 (X90)
  • Unterstützung aus Aluminium
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
Auf Anfrage
14 Artikel, davon versandfertig:
7 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Stahlwelle, niedrig unterstützt, SWUMN, 1.1213

  • Kostengünstiger Standard
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Einsatz im Trockenbereich
  • Auch hartverchromt lieferbar
  • Niedriger Reibwert gegen Kunststoffgleitlager
  • Stahl 1.1213 (Cf53)
  • Unterstützung aus Aluminium
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
Auf Anfrage
7 Artikel, davon versandfertig:
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Edelstahlwelle, niedrig unterstützt, EWUMN, 1.4112

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale Lösung für den Nassbereich
  • Edelstahl 1.4112 (X90)
  • Unterstützung aus Aluminium
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® R Edelstahlwelle, teilunterstützt, EWUM-ES, 1.4112

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale Lösung für den Nassbereich
  • Edelstahl 1.4112 (X90)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
Auf Anfrage
12 Artikel, davon versandfertig:
12 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.