Intercontec Serie D/958

Anzahl Produkte: 2

Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungsstecker

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Aluminium, vernickelt
  • Kontakte: Messing, versilbert/vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
ab 210,31 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungskupplung

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Aluminium, vernickelt
  • Kontakte: Messing, versilbert/vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
ab 197,51 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite