Tragrollen

Unsere xiros® Tragrollen sind in unterschiedlichen Rohrmaterialien bereits ab Lager verfügbar: ob Aluminium, Edelstahl, Carbon oder mit PVC-Rohr. Mit Durchmessern von 20 bis 100 mm und Längen von bis zu 1.500 mm stellen wir Anwendern eine große Bandbreite an Tragrollen für spezielleste Anwendungsfälle zur Verfügung. Auch Sonderteile wie einbaufertige Tragrollen mit Welle sind kein Problem. Sprechen Sie uns hierzu einfach an.
 

Kategorien
Filter
Größe
Temperaturen
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 11

xiros® Tragrolle, klareloxiertes Aluminiumrohr

  • Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Kostengünstig und ab Lager verfügbar
  • Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln gemäß DIN EN 143692
ab 17,73 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
5 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, PVC-Rohr

  • Außen Ø: 30, 40, 50, 63 mm
  • Kostengünstig und ab Lager verfügbar
  • Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 10/2011/EU und VO 1935/2004/EG
  • Auch als metallfreie Variante lieferbar
ab 34,57 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
4 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, PVC-Rohr, metallfrei

  • Außen Ø: 30, 40, 50, 63 mm
  • Kostengünstig und ab Lager lieferbar
  • Zu 100 % metallfrei; ideal für die Medizintechnik und Halbleiterindustrie
ab 34,57 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
5 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Carbonrohr, dünnwandig

  • Außen Ø: 30, 50, 100 mm
  • Geringe Massenträgheit
  • Auch als antistatische Variante lieferbar
ab 116,98 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Edelstahlrohr, FDA-konforme Komponenten

  • Außen Ø: 30 mm
  • Für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Edelstahlrohr 1.4301
ab 44,55 EUR/Stk.
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Edelstahlrohr, antistatische Ausführung

  • Außen Ø: 30 mm
  • Verhindert statische Aufladung
  • Edelstahlrohr 1.4301
ab 67,55 EUR/Stk.
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Edelstahlrohr, Hochtemperatur-Ausführung

  • Außen Ø: 30 mm
  • Bis 150 °C dauerhaft einsetzbar
  • Hohe Säurebeständigkeit
  • Edelstahlrohr 1.4301
ab 89,70 EUR/Stk.
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, schwarz eloxiertes Aluminiumrohr

  • Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Lieferbar auf Anfrage
Auf Anfrage
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, antihaftbeschichtetes Aluminiumrohr

  • Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Verminderte Anhaftung von Klebeetiketten
  • Lieferbar auf Anfrage
Auf Anfrage
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, sandgestrahltes Aluminiumrohr

  • Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Sorgt für mehr Grip als die bereits bestehende Version mit glattem Alu-Rohr
ab 36,01 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
8 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Aluminiumrohr mit Welle

  • Außen Ø: 30, 38, 50, 60 mm
  • Einbaufertiges System
  • Auch einseitig geschlossen lieferbar
  • Lieferbar auf Anfrage
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.