drylin® R Gleitfolie E7UMO-01

  • Material: iglidur® E7 
  • Ausführung: lange, offene Bauform 
Produkt­beschreibung
Aufnahmebohrung für E7UMO-01 | Abmessungen [mm]
Welle
Ø
di
H7
B
h10
Wr
+0,5
t
+0,05
f
+0,1
Z
+0,2
Art.-Nr.
1012297,33,01,01,02,6E7UMO-01-10
1214329,03,01,01,53,1E7UMO-01-12
16183611,63,51,01,73,6E7UMO-01-16
20234512,05,01,02,03,6E7UMO-01-20
25285814,55,01,02,04,1E7UMO-01-25
30346816,65,01,02,04,1E7UMO-01-30
40448021,06,01,52,55,1E7UMO-01-40
505510025,57,01,52,56,1E7UMO-01-50
606512527,28,02,53,06,1E7UMO-01-60
E7UMO-01-50 & E7UMO-01-60 zweiteilig.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.