drylin® W Doppelschiene WS

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.

 
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
Produkt­beschreibung
Der igus Linearbaukasten drylin W ist ein innovatives und flexibles System, das alle Konstrukteur:innen, Produktdesigner:innen und alle, die sich privat DIY-Projekten widmen, in die Lage versetzt, präzise und zuverlässige Linearsysteme für eine Vielzahl von Anwendungen zu konstruieren. Mit seiner 100 % schmierfreien und sauberen Funktionsweise, leisen und sanften Gleitbewegungen sowie seiner Robustheit und Langlebigkeit in widrigen Umgebungen ist der igus® Linearbaukasten eine optimale Wahl für zahlreiche Branchen und Anwendungen.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.