drylin® Q Vierkantprofilrohr

  • Aluminium, hartanodisiert, für freitragende Konstruktionen geeignet, robust, korrosionsbeständig, leicht
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
Produkt­beschreibung
The drylin Q square profile tube is made of hard-anodized aluminium and is suitable for self-supporting constructions. It is characterized by its robustness and corrosion resistance and is lightweight at the same time. The profile tube has an edge length of 10 mm and is available in lengths of up to 1000 mm. 
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.