iglidur® JVFI, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, inch

  • Standardprogramm ab Lager
  • Radial und axial vorgespannte Gleitlager
  • Im unbelasteten Zustand völlig spielfrei
  • Material: iglidur® J
  • Wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar
Produkt­beschreibung
iglidur® JVSM - spielfrei vorgespannte Lager
iglidur® JVSM sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der axialen bzw. radialen Vorspannung. Der Werkstoff iglidur® J besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Ideal für die „Entklapperung“ von Pedalerielagerungen etc.
Wann nehme ich es?
  • Wenn eine radiale und/oder axiale Vorspannung der Gleitlager gewünscht wird
  • Wenn eine Entklapperung der Lagerstelle im unbelasteten Zustand erforderlich ist
  • Wenn eine spielfreie Haptik gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn eine spielreduzierte Gleitlagerversion gesucht wird
  • sprechen Sie uns bitte an
  • Wenn die Vorspannung hohen radialen Kräften standhalten muss
  • Wenn unter hohen Lasten absolute Spielfreiheit erforderlich ist
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten