iglidur® J3, Rundstab, mit verbesserter Verschleißfestigkeit bei hohen Geschwindigkeiten

  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • PTFE-frei
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
Iglidur® J3 Halbzeug | Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
iglidur® J3 Halbzeuge Werkstoff mit verbesserter Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Belastungen und hohen Geschwindigkeiten. Die Lebensdauer ist um bis zu 300 % höher als bei iglidur® J, dem bewährten Top-Dauerläufer-Material.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Typische AnwendungsbereicheViele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen  
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist
  • Wenn ein Kunststoff-Halbzeug mit hervorragenden Verschleiß- und Reibwerten benötigt wird
  • Wenn Bedarf an iglidur®-Gleitlagern in Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen besteht
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein entsprechendes iglidur®-Standard-Kataloglager vorhanden ist
  • Wenn ein iglidur®-Gleitlager in Sonderabmessungen in hohen Stückzahlen benötigt wird
  • Wenn kein Halbzeug aus technischen Kunststoffen benötigt wird und ein Halbzeug ohne jegliche tribologische Eigenschaften für die Anwendung ausreicht
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren


 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.