iglidur® J2, Rundstab, vielseitig und günstig

  • Gute mechanische Eigenschaften, robust
  • Kostengünstig
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung

iglidur®-Halbzeug J2

Schmiermittelfreie iglidur®-Halbzeuge bieten die Möglichkeit zur freien Gestaltung jeglicher Art von wartungsfreien Gleitelementen und -lagerungen. Die Vielfalt an iglidur®-Gleitlagermaterialien gewährleistet die optimale Abstimmung des Lagerwerkstoffs mit den besten Reib- und Verschleißwerten auf den Gegenlaufpartner.
Neben den Halbzeugen zur eigenen Bearbeitung bieten wir Ihnen auch die Fertigung von Gleitlagern, Gleitelemente und Gleitleisten jeglicher Form an. Für dringende Prototypen auch gerne innerhalb weniger Tage, nach Wunschtermin.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Typische Anwendungsbereiche
  • Medizintechnik
  • Sondermaschinenbau
  • Instandhaltung
  • Anlagenbau
  • Viele weiterer Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist
  • Wenn ein Kunststoff-Halbzeug mit hervorragenden Verschleiß- und Reibwerten benötigt wird
  • Wenn Bedarf an iglidur®-Gleitlagern in Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen besteht
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein entsprechendes iglidur®-Standard-Kataloglager vorhanden ist
  • Wenn ein iglidur®-Gleitlager in Sonderabmessungen in hohen Stückzahlen benötigt wird
  • Wenn kein Halbzeug aus technischen Kunststoffen benötigt wird und ein Halbzeug ohne jegliche tribologische Eigenschaften für die Anwendung ausreicht
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.