iglidur® A350, Halbzeuge Platten mit FDA-Konformität für mittlere bis hohe Belastungen

  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  •  Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
Iglidur® A350 Halbzeuge | Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
iglidur® A350-Halbzeuge sind so konstruiert, dass sie für alle auftretenden Belastungen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie einsetzbar sind. Selbst hohe Lasten, wie sei bei Hubeinrichtungen oder Pressen vorkommen, sind kein Problem und die Lager funktionieren ohne zusätzliche Schmierung zuverlässig.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Typische Anwendungsbereiche für A350

► Lebensmittelindustrie
► Getränkeindustrie
► Medizintechnik

Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  •  Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn es bei hohen Belastungen auf Verschleißfestigkeit und FDA ankommt
  • Wenn das Lager in saurer Umgebung eingesetzt wird

Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn Temperaturen dauerhaft größer als +180 °C
  • Wenn ausschließlich höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn ein preiswertes FDA-Halbzeug gesucht wird
  • Bei hohen Geschwindigkeiten


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.