ReBeLMove

Produktinformation
  • Sehr einfache Implementierung durch intuitive App
  • Kommunikation über virtuelle (REST-API) und physische IoT-Devices 
  • Integriertes Flottenmanagement ermöglicht einen effektiven Betrieb
  • 8 Stunden Betriebsdauer
  • 50 kg Traglast + bis zu 100 kg Zuggewicht realisierbar
Produkt­beschreibung
Der ReBeLMove ist ein autonomer mobiler Roboter (AMR), der durch viele Vorteile hervorsticht. 
Im Vergleich zu ähnlichen AMRs, die bei etwa 50.000€ beginnen, bietet der ReBeLMove einen deutlichen Kostenvorteil. Die Implementierung ist dank einer intuitiven App sehr einfach und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation sowohl über virtuelle (REST-API) als auch physische IoT-Devices. Dadurch können Aufträge, Tore, Fördertechnik und andere Geräte problemlos getriggert werden.

Das integrierte Flottenmanagement sorgt für einen effektiven Betrieb, während die Betriebsdauer von 8 Stunden und die Traglast von 50 kg, sowie ein Zuggewicht von bis zu 100 kg, den ReBeLMove äußerst leistungsfähig machen.
Der ReBeLMove gewährleistet höchste Sicherheit, selbst im Schiebemodus und beim Andocken an Stationen. Alle sicherheitstechnischen Einrichtungen bleiben dabei aktiv, darunter Sicherheitslaserscanner, ein zweikanaliger Not-Halt, Encoder an den Motoren und Bremsen an beiden Motoren. Mit einem Performance Level D (PLd) navigiert der ReBeLMove frei im Raum und sucht selbstständig nach einem freien Weg. Die Sicherheitstechnik kann jederzeit eingreifen und den Roboter stilllegen. Erkennt der ReBeLMove ein Objekt vor sich, versucht er es zu umfahren. Kommt das Objekt zu nah und verletzt die Sicherheitsbereiche, greifen die Bremsen ein und bringen das Fahrzeug zum Stillstand.

Bundle-Inhalt: 
  • ReBeLMove (mobile Plattform)
  • Ladegerät
  • Ladedock mit Rahmen
  • Tablet mit Rugged-Hülle
  • Controller für manuelle Bedienung via Bluetooth

 
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.