drylin® W Polymer-Linearschlitten WWP - Mit Rastung

  • Der Rastschlitten in Baugröße 1030 lässt sich optional mit wählbarer Vorspannung ergänzen.
  • Die Standardschienen sind in harteloxiert, silber und schwarz klareloxiert und bis zu einer Länge von 3.000 mm verfügbar. Für individuelle Bohrbilder bieten wir ungebohrte Schienenprofile an
  • PTFE-frei, PFAS-geprüft durch iglidur® JGPF. Gewichtskraft 10 N, Schienenlänge 300 mm, Geschwindigkeit 0,002 m/s, Beschleunigung 0,1 m/s², Laufleistung 16.936 km
  • Die Linearführung ermöglicht einen trockenlaufenden Betrieb ohne externe Schmierung und ist somit wartungsfrei
  • Ausführung: rund
  • Material: Vollkunststoff
Produkt­beschreibung
Die drylin® W-Linearführungen mit Rastschlitten kombinieren eine lineare Verstellung mit Halt an definierten Rastpunkten. Der sehr leichte Aufbau der sauberen und hygienischen Komponenten machen sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen wie z. B. in der Bahntechnik oder für Aircraft-Interior.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.