drylin NT 60 Teleskopschiene PTFE frei

  • Schmierfrei und leise
  • Ausfallsicher durch den Verzicht auf Kugeln
  • Der trockenlaufende Betrieb ohne externe Schmierung macht die Teleskopschienen wartungsfrei
  • Im igus® Labor getestet: Schubladenaufbau mit 2x NT-60, Einbaulage vertikal, zentrische Last 200 N, Anforderung von
    25.000 Zyklen (Öffnen und Schließen) erreicht
Produkt­beschreibung
Die igus® NT-Teleskopschienen der Baugröße 60 ermöglichen eine stufenlose Ausziehbarkeit bis zu 2.000 mm. Sie sind sowohl als Vollauszug als auch als Teilauszug erhältlich. Mit einer kompakten Bauform von 60 mm Breite und 24 mm Höhe sind sie äußerst vielseitig einsetzbar. Die silber oder schwarz eloxierten Schienen gleiten leise auf PTFE-freien Gleitsegmenten aus Material iglidur® JGPF. Die Schienenprofile sind in silber und schwarz eloxiert erhältlich, und als Kantenschutz bieten wir flache (NTKA-60) und hohe Endkappen (NTKB-60) an. Der trockenlaufende Betrieb ohne externe Schmierung macht die Teleskopschienen wartungsfrei und ausfallsicher.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.