drylin ZLW-1050-ES-FDA Zahnriemenachse aus Edelstahl

  • Zahnriemenachse für schnelles Positionieren
  • Metallische Komponenten aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Lagerstellen, Zahnriemen und Kugellager aus FDA/EU-konformen Material
  • Schmale Bauform: Achsabstand von 50 mm
  • Individuelle Hublänge bis 2000 mm
Produkt­beschreibung
ZLW-1050-ES-FDA Zahnriemenachse aus Edelstahl für den Lebensmittelindustrie
Die drylin Zahnriemenachse ZLW-1050-ES ist ideal für schnelles Positionieren und bietet hohe Dynamik für schnelle Beschleunigungen. Dank der schmalen Bauform mit einem Achsabstand von nur 50 mm eignet sie sich perfekt für kleine Bauräume. Die Hublänge kann individuell bis zu 2000 mm angepasst werden. Alle metallischen Komponenten gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl, bestehen alle Lagerstellen, Zahnriemen und Kugellager aus FDA/EU-konformen Materialien. Das transparente, leichte Design ermöglicht schnelle Reinigungsprozesse und reduziert so die Stillstandzeiten. Der trockenlaufende Betrieb ohne externe Schmierung macht die Achse komplett wartungsfrei und ausfallsicher. Zudem leise durch den Verzicht auf Kugeln und den Einsatz von Gleitelementen. Die hygienischen und leicht zu reinigenden Komponenten eignen sich perfekt für reinigungsintensive Einsatzumgebungen. Die Zahnriemenachse kann online konfiguriert werden, zudem Lebensdauer berechnet werden als auch direkt bestellt werden.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Lineargleitfolien, Zahnriemen, Kugellager aus FDA-konformen Materialien


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Transparentes, leichtes Design für schnelle Reinigungsprozesse und reduzierte Stillstandzeiten


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestet: Last 15 N, Hublänge 800 mm, Geschwindigkeit 1,0 m/s, Beschleunigung 2,0 m/s², Laufleistung min. 13.196 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads