drylin SLW-BB-FLZ Miniatur Linearmodul ohne Lagerspiel

  • Zweiteiliger Aufbau des Linearschlittens reduziert das Lagerspiel auf ein Minimum
  • Mit dryspin Steilgewinde Ø 6,35 mm
  • Hublänge bis zu 250 oder 400 mm
  • Silber oder schwarz eloxiert
  • Verschiedene Baugrößen
Produkt­beschreibung
Präzises Miniatur-Linearmodul mit reduziertem Lagerspiel

Das Miniatur-Linearmodul mit Gewindetrieb der drylin SLW Serie 0620 überzeugt durch seine kompakten Abmessungen von 22x32 mm, wodurch es sich ideal für kleine Bauräume eignet. Ausgestattet mit einem effizienten dryspin Steilgewinde 6.35 (Spindel und Gewindemutter) ermöglicht es ein langlebiges, laufruhiges und präzises Verstellen. Der zweiteilige Aufbau des Linearschlittens reduziert das Lagerspiel auf ein Minimum, was das Modul besonders für Anwendungen prädestiniert, bei denen hohe Präzision und Positioniergenauigkeit gefordert sind. Das System ist sowohl in silber als auch in dezentem schwarz konfigurierbar. s ist sowohl für den manuellen Betrieb mit Positionsanzeige und Handrad als auch für den elektrischen Betrieb mit drylin E Elektromotoren und Motorsteuerungen lieferbar. Die Traversen, das Schlittengehäuse sowie die Linearschienen sind wahlweise aus silber oder schwarz klareloxiertem Aluminium gefertigt. Das verwindungssteife drylin W Aluminiumprofil sorgt für eine äußerst robuste Konstruktion.Der trockenlaufende Betrieb ohne externe Schmierung macht das Modul komplett wartungsfrei. Es ist ausfallsicher und leise durch den Verzicht auf Kugeln und den Einsatz von Gleitelementen. Die sauberen und hygienischen Komponenten sind leicht zu reinigen, und die Lebensdauer des Moduls ist online berechenbar.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Traversen, Schlittengehäuse und Linearschienen sind aus silber oder schwarz eloxiertem Aluminium


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Einbaufertig in millimetergenauer Hublänge und mit Wunschzubehör


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestet: Einbaulage horizontal, Last 20 N, Hublänge 100 mm, Steigung 6.35x6.35, Geschwindigkeit 0,05 m/s, Beschleunigung 0,5 m/s², Laufleistung min. 1.476 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads