Plug to Program Roboterzelle für automatisiertes Kleben und Dichten - Größe M

Produktinformation
  • Bauteilgröße: bis zu 800mm x 800mm x 500mm
  • Klebstoffauswahl: Abhängig von der Oberfläche
  • Wiederholgenauigkeit: +- 0,5mm
  • Auftrag Geschwindigkeit: bis zu 0,4 m/s
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE-Dokumentation
Produkt­beschreibung
Produktbeschreibung

Automatisierte Klebe-Roboterzellen
Diese Plug to Program Roboterzelle ermöglicht eine sichere Automation von präzisen und effizienten Fügeprozesse im Bereich des Klebens und Dichtens. Sie findet in verschiedenen Branchen wie zum Beispiel der Automobil, Schuhherstellung und Elektronikindustrie Anwendung. 
Die Roboterzelle verwendet bahngesteuerte Roboter, um Klebe- und Dichtraupen exakt auf spezifische Bauteile aufzutragen. Dadurch lassen sich standardisierte Arbeitsschritte automatisieren und trägt zur Effizienzsteigerung Ihrer Fertigungsprozesse bei. Sie minimiert menschliche Fehler und sorgt für konsistente Ergebnisse. Zudem wurde die Zelle mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um den Schutz von Bedienern und Bauteilen zu gewährleisten. Sie arbeitet zuverlässig und präzise.
Wichtig zu beachten ist, dass die Wahl des richtigen Klebstoffs entscheidend ist. Unterschiedliche Materialien erfordern unterschiedliche Klebstoffe. Es gibt Epoxidharze, Cyanacrylate, Polyurethane und viele andere. Die Eigenschaften wie Haftfestigkeit, Flexibilität und Temperaturbeständigkeit müssen berücksichtigt werden. Die Aushärtezeit variiert je nach Klebstofftyp. Einige Klebstoffe härten schnell aus, während andere mehr Zeit benötigen.

Die Roboterzelle besteht aus:
  • Roboterzelle
  • Raumportal DLE-RG-0012
  • igus Robot Control
  • Kabelset
  • Loctite Dosiersystem

Wichtige Aspekte auf einen Blick:
  • Automatisierung mit bahngesteuerten Robotern: Die Roboterzelle verwendet kartesische Roboter, um Klebe- und Dichtraupen exakt auf spezifische Bauteile aufzutragen. Dies ermöglicht die Automatisierung standardisierter Arbeitsschritte und trägt zur Effizienzsteigerung Ihrer Fertigungsprozesse bei.
  • Minimierung menschlicher Fehler: Durch den Einsatz der Roboterzelle werden menschliche Fehler minimiert, da die Roboter konsistente Ergebnisse liefern.
  • Sicherheitsfunktionen: Die Zelle ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um den Schutz von Bedienern und Bauteilen zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Unfälle zu vermeiden.
  • Klebstoffauswahl: Die Wahl des richtigen Klebstoffs ist entscheidend. Unterschiedliche Materialien erfordern unterschiedliche Klebstoffe. Es gibt verschiedene Arten wie Epoxidharze, Cyanacrylate und Polyurethane. Die Eigenschaften wie Haftfestigkeit, Flexibilität und Temperaturbeständigkeit müssen berücksichtigt werden. Die Aushärtezeit variiert je nach Klebstofftyp. 

Das Universal-Spritzendosiersystem LOCTITE 98666 ist ein digitales, elektropneumatisches Dosiergerät, das die präzise Dosierung von Flüssigkeiten wie Harzen, Klebstoffen, Ölen, Silikonen und anderen Substanzen ermöglicht. Hier sind einige wichtige Merkmale und Vorteile dieses Systems: 
  • Vielseitige Anwendung: Das LOCTITE 98666 eignet sich für die Dosierung von mittelviskosen bis pastösen Kleb- und Dichtstoffen. Es kann aus 10 ml, 30 ml, 55 ml und 300 ml Spritzen oder Kartuschen dosieren.
  • Digitale Zeitsteuerung: Das System verfügt über eine digitale Zeitsteuerung mit einer Genauigkeit von bis zu drei Dezimalstellen (bis auf 0,001 Sekunden). Im Vergleich zu typischen Druck-Zeit-Systemen bietet diese präzise Einstellung eine bessere Dosiergenauigkeit.
  • Luftdruckregelung: Ein einstellbarer Druckregler steuert den Luftimpuls und ermöglicht eine kontrollierte Klebstoffabgabe. Der Luftleitungsadapter, der an einer Klebstoffkartusche angebracht ist, sorgt für eine zuverlässige Dosierung.
  • Betriebsarten: Es eignet sich sowohl für die Dosierung von Tropfen und Raupen als auch zum Füllen von Kartuschen.
  • Integration in andere LOCTITE-Systeme: Das LOCTITE 98666 kann einfach in andere LOCTITE-Systeme integriert werden. Es lässt sich auch in die SPS-Programmierung des Kunden einbinden, um einen Dosierzyklus zu starten.
  • Plug-and-Play-Funktionen: Das System ist an den Roboter integriert, um ein komplettes Dosiersystem zu schaffen.
  • CE- und RoHS-konform: Das LOCTITE 98666 erfüllt die Anforderungen der CE-Kennzeichnung und der RoHS-Richtlinie.

Insgesamt ist das LOCTITE 98666 ein zuverlässiges und präzises Spritzendosiersystem, das sich ideal für verschiedene Anwendungen eignet.
Die Klebe-Roboterzelle ist eine Investition in die Zukunft Ihrer Produktion. Sie steigert die Produktivität, senkt die Kosten und verbessert die Qualität Ihrer Endprodukte. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und eine individuelle Beratung.
 
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.