drylin® W Vollkunststoffschlitten WWP

  • Schnelle Montage, einfache Lagerung
  • Äußerst günstig durch Fertigung im Spritzguss
  • Mindestens 65 % an Gewicht sparen im Vergleich mit Aluminium-Miniaturschlitten WWW-06-20-T415-AL
  • PTFE-frei, PFAS-geprüft
Varianten Zusatz:
  • WWP-06-20-04 –
  • WWP-06-20-04-A - Mit Messinggewindeeinsätzen
  • WWP-06-20-04-B - Mit Sechskantmuttern
Hier finden Sie die passende Schiene
Produkt­beschreibung
Kleiner Linearschlitten, PTFE-frei

Mit unter 10 Gramm ist der WWP-06-20-04 der leichteste Schlitten im drylin® Lieferprogramm. Überall wo das Thema Bauraum, Leichtbauweise bei günstigem Preis gefordert ist, überzeugt der kleine econ drylin® W-Linearschlitten mit kompakter Bauform von 32×40×14 mm (B×L×H).
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.