drylin N-Führungswagen mit Vorspannung und Gewindezapfen

  • Kontrolliert Verstellen dank individueller Vorspannung
  • Kompatibel mit vielen Systemen: kurze und lange Schlitten mit Durchgangs- oder Gewindebohrung
  • Mittlere Verschiebekräfte und garantierte Haltekräfte im igus® Labor getestet. 
  • Gewindeeinsätze und passende Prismenschienen sind REACH-3- und ROHS-konform
  • Zum aktuellen Stand stufen wir die getesteten iglidur® Werkstoffe als PFAS-frei ein
  • Material Gleitelement: iglidur® JPF
  • Befestigungsart: Gewindezapfen
  • Baugröße: 27-P
  • Tragfähigkeit, stat.: 500 N
Produkt­beschreibung
PTFE-free, for consistent movement
In addition to the low-profile design, the drylin ® NSV pre-load prism slide offers variable preloads. Users can define the desired drive forces and adjustments without any stick/slip effect. All linear carriages with threaded and plain holes are now also available with PTFE-free sliding elements made of iglidur® JGPF. 
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.