drylin N-Führungswagen mit Vorspannung und Durchgangsbohrungen

  • Kontrolliert Verstellen dank individueller Vorspannung
  • Kompatibel mit vielen Systemen: kurze und lange
  • Schlitten mit Durchgangs- oder Gewindebohrung
  • Mittlere Verschiebekräfte und garantierte Haltekräfte im igus® Labor getestet. 
  • Gewindeeinsätze und passende Prismenschienen sind REACH-3- und ROHS-konform
  • Zum aktuellen Stand stufen wir die getesteten iglidur® Werkstoffe als PFAS-frei ein
  • Material Gleitelement: iglidur® JPF
  • Befestigungsart: Durchgangsbohrungen
  • Baugröße: 27
  • Tragfähigkeit, stat.: 500 N
Produkt­beschreibung
PTFE-frei, für ein kontrolliertes Verstellen
Neben der extrem flachen Bauweise bietet die drylin® NSV-Prismenführung variable Federvorspannungen. Anwender definieren so die gewünschten Verschiebekräfte und Verstellen ohne jeglichen Stick/Slip-Effekt. Alle Linearschlitten mit Gewinde- und Durchgangsbohrungen sind jetzt auch mit PTFE-freien Gleitelementen aus iglidur® JGPF lieferbar.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.