drylin E SLR heavy duty Linearmodul

  • Linearmodul für hohe Lasten
  • Viele Montagemöglichkeiten
  • Mit dryspin Gewindespindel
  • Verschiedene Schlittenausführungen
  • Baugröße 40, 50 oder 60
Produkt­beschreibung
drylin SLR – neuer Standard für Lineartische

Neue Modulbauweise für schnelle Montage und flexible Konstruktionen, ein optimiertes Design, viele Kombinationsmöglichkeiten und platzsparende Zubehöranbindung: Das alles bieten die neuen heavy duty Linearmodule der SLR-Baureihe. Bei diesen wird eine höhere Lastaufnahme kombiniert mit einer robusten Bauweise, die ein Plus an Steifigkeit bietet. Diese „Heavy Duty“-Linearmodule bieten in Verbindung mit der geräuscharmen dryspin-Gewindetechnologie ein platzsparendes Design. Traversen und Linearschlitten bieten eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten ohne Zusatzkomponenten wie zum Beispiel Spacer. Mit den SLR Linearmodulen sind neben dem Stand mit Einzelschlitten auch Mehrschlittensysteme mit und ohne Gegenlauf, XY- als auch XZ-Konfigurationen möglich. Statt zeitaufwändiger Montage von Zubehörteilen wie Winkelplatten und Initiatorenkits, lassen sich über Passstifte in den Schlittenplatten und Aussparungen für Inititatoren XY- und XZ-Aufbauten schnell und platzsparend realisieren. Durch Traversen und Montageplatten sind individuelle Schlittenlängen möglich. Die Linearschlitten bieten mit der teilbaren Gewindemutter eine technische Innovation, die den Austausch ohne Demontage ermöglicht. Mit den Baugrößen 40, 50 und 60 erhalten Sie massive, starke und schmierfreie Systeme für den manuellen und elektrischen Betrieb.

Weitere Besonderheiten der Achse
  • Kugelgelagertes System für hohe Lasten
  • Alle EC-/Stepper-Getriebekombinationen möglich
  • Endlagenschalter direkt an der Traverse (keine Spacer notwendig)
  • Geteilte, wechselbare Spindelmutter
  • Schlitten und Traversen haben Aufnahmen für Zentrierhülsen (für Anbindung winklig angebrachter Lasten)
  • Spindelzapfen mit Passfedernut für sichere Drehmomentübertragung
  • Höhere Steifigkeit bei gleichem Bauraum: SLR-40 gegenüber SHT-30

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Einfache Ausrichtung über Passstifte, ohne zusätzliche Montagewinkel


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Endlagenschalter direkt an der Traverse (keine zusätzlichen Spacer mehr notwendig)


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Höhere Steifigkeit bei gleichem Bauraum: SLR-40 gegenüber SHT-30


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • Geteilte, wechselbare Spindelmutter



    Verschiedene Montagemöglichkeiten
    Hier sehen Sie auf der linken Seite ein Beispiel mit zwei SLR Doppelschlitten Achsen als XY-Kreuztisch. Auf der rechten Seite ist ein Beispiel mit zwei SLR-Achsen als XZ-Aufbau. Hier wurde eine Doppelschlittenachse senkrecht auf einer Achse mit Montageschlitten montiert.

    DRE_GEN_SLR_montage_possibilities_xy_xz__XX_1.png


    3D-Visualisierung in der Baugröße 40 mit einem Schlitten
    Technische Daten
    Downloads