drylin E SHT-HYD Hygienic Design Linearmodul (Design-Studie)

  • Konstruiert nach den Anforderungen für Hygienic Design der EHEDG und DIN EN 1672-2
  • Optimale Spülbarkeit
  • Laufruhe und Effizienz durch Einsatz von dryspin Steilgewinde
  • Auf Basis von drylin R-Edelstahl-Rundwellen
  • Linearschlitten aus FDA-konformem igus Polymer
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Design-Studie, die kontinuierlich von uns weiterentwickelt wird. Bei Interesse an diesem oder einem ähnlichen Produkt schreiben Sie uns bitte eine Nachricht.
Produkt­beschreibung
drylin SHT-Linearmodul im Hygienic Design
Im Rahmen unserer Design Studie suchen wir nach einer ideale Lösung für die Lebensmittel Branche. Die Linearachse setzt bei der Führung auf drylin R-Edelstahl-Rundwellen EWMS (Material 1.4571 AISI 316 Ti) und beim Antrieb auf die dryspin Gewindespindel aus Edelstahl (DS18x4). Alle Bauteile, ob Metall oder Kunststoff wurden nach gleichen Hygienic Design Vorgaben angepasst. Die Traversenbaugruppe besteht aus zwei Gehäusehälften. Die Gehäusehälften werden mittels einer Flachdichtung abgedichtet (FDA-konforme Silikondichtung) und über 4 hygienegerechte Schrauben verschraubt.

Traversen
Die Traversen können über zwei Bohrungen an die Anwendungsumgebung fixiert werden. Dafür empfehlen wir bei der Montage hygienegerechte Schrauben und Muttern zu verwenden und Bohrungen komplett abzudichten.

Wellen- und Spindelabdichtung
Die Abdichtung der rotierenden Spindel und der Wellen wird mittels speziell konfigurierten Abstreiferdichtungen realisiert. Die Dichtungen verhindern das Eindringen von Schmutz in die Traverse. Zwischen Traverse und Spindel ist ein ausreichend großer Spalt, damit sich kein Schmutz ablagern kann.

Linearschlitten mit Gewinde
Gefertigt aus FDA-konformem igus Polymer im patentierten Design. Großzügige Spülnuten verhindern die Keimbildung zwischen Gewinde und Gewindemutter. Die Rundwellen sind für die bessere Spülbarkeit mit definierten Radien (mind. R3) optimiert. Die äußere Form mit Radien und Formschrägen verbessern den Ablauf von Flüssigkeiten und gewährleisten einen einfachen Reinigungsprozess. Für die Anbindung über die Durchgangsbohrungen (links und rechts außen) empfehlen wir ebenfalls die Verwendung hygienegerechter Schraubverbindungen

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Optimiertes Schlittendesign, bessere Spülbarkeit bei Kundenanbindung. Verwendung von hochwertigem, hochbeständigem Edelstahl


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Laufruhe und Effizienz durch Einsatz von dryspin Steilgewinde


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Kunststoffe verfügen über Zulassungen wie FDA und EU-Verordnung 10/2011


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100% schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads