drylin ZLX high performance Zahnriemenachse

  • Zahnriemenachse der neuen Generation
  • Besonders einfache Systemintegration
  • Robustes Hochprofil
  • max. Hublänge: 3500 mm
  • Auf Wunsch inkl. Elektromotor
Produkt­beschreibung
ZLX – Bessere Performance bei Zahnriemenachsen

Entdecken Sie die neue Generation an kompakten Linearachsen. In komplett neuer Geometrie wurde das Hochprofil dieser Achse entwickelt. Ein robustes, korrosionsbeständiges, klar eloxiertes Profil, das die Anbindung an Alu-Konstruktionsprofile sehr einfach macht. Es hat eine Vielzahl an Nuten für die Befestigung von Zubehörelementen. Eine einfache und sehr robuste Anbindung von Elektromotoren an den Umlenkungen kennzeichnen das äußere Profil. Das Herz der Bewegung ist die im Innern des Profils integrierte drylin W-Lineargleitführung in der Baugröße 16. Rundum geschützt von äußeren Einflüssen bietet das Schlittendesign durch Nuten und Nutensteine variable Befestigungsmöglichkeiten. Zudem eine einfache Einstellung der Riemenspannung ohne Demontage von einzelnen Komponenten. Die Lineargleitfolien aus iglidur J200 bieten eine hohe Lebensdauer bei schnellen und langsamen Verstellungen. Kombiniert mit einem breiten, beschichteten Zahnriemen mit großem Umlenkdurchmesser erreicht der ZLX die bestmöglichen Leistungswerte. Die ZLX-Zahnriemenachse kann sowohl im Einzelbetrieb oder in Kombination in diversen Portalaufbauten (XX, XXY, XXYZ) eingesetzt werden.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Höhere Performance durch größere Umlenkradien am innenliegenden Zahnriemen


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Einfache und kostensparende Montagemöglichkeiten direkt an der Achse


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • drylin W, Baugröße 16 eckig, 2 Schienen, 4 Lager, horizontale Einbaulage mit Last 150 N, Beschleunigung 1 m/s², Geschwindigkeit 1 m/s, Max. Verfahrstrecke 25.253 km


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100% schmierfrei



    Weitere Besonderheiten der Achse
    • Modulare, schnelle und einfache Anbindung der ZLX-Zahnriemenachse Achse, große Nuten
    • Kleinere Nuten als Anschraubpunkt für verschiedenstes Zubehör
    • Initiator-Position variabel über die Profillänge wählbar
    • Nuten auf der Wagenplatte für einfachere Anbindung von Kundenteilen
    • Verschiedenste Motor- und Getriebekombinationen sind möglich
    • Der Antrieb kann über eine Spreizdornkupplung oder eine Einsteckwelle realisiert werden
    • Geschütze drylin W-Lineargleitführungen
    • Hoher Widerstand gegen Durchbiegung

    Technische Daten
    Downloads