Linienportal | DLE-LG-0002-ED | bis 1 m/s | Arbeitsraum 1500 x 750 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum erweiterbar bis 3000 x 1000 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
Optional erhältlich
Produkt­beschreibung
Linienportalroboter 
Für unterschiedlichste Aufgabenstellungen bietet igus Roboterportale als Flächen-, Linien- und Raumportal an. igus Portale beinhalten vorkonfigurierte drylin Linearmodule und Linearachsen mit igus BLDC-Motoren sowie alle für den Eigenaufbau notwendigen Bauteile.

Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren drylin® Linienportalroboter sind Pick and Place, Förderband picking und Stapelaufgaben. Meistens bieten sie die Plattform, auf der unsere Kunden ihre Anwendung aufbauen. So lässt sich beispielsweise sehr einfach ein Greifer montieren um Sortieraufgaben zu ermöglichen. Dabei bewegen sich unsere Portale in unterschiedlichen Branchen wie beispielsweise der Elektronikindustrie, Medizintechnik, industriellen Fertigung usw.

Y-Achsen
bestehend aus: zwei drylin® ZLW-10120 Zahnriemenachse, Standard Version, Zahnriemenspannung 200 N, Vorschub 70 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche: Hartanodisiert, PU Zahnriemen mit Stahlzug, weiß, Führungsschlitten in Länge 150 mm, Traverse aus Aluminium, angetrieben durch einen igus EC / BLDC Motor in der Baugröße NEMA24 mit Encoder und Getriebe (i=5:1)

Z-Achse
bestehend aus: drylin® GRR-1280 Auslegerachse, AWMR Hohlwellen, Vorschub: 72,26 mm/U, Aluminium Wellen, Führungsschlitten in Länge 100 mm, inkl. einstellbaren Gehäuselagern, Traverse aus Aluminium, angetrieben durch einen igus EC / BLDC Motor in der Baugröße NEMA24 und Encoder und Getriebe (i=5:1).

Robotersteuerung
Die igus Robot Control Software ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter anzusteuern. Der Portal-Roboter kann durch unsere igus® Robot Control direkt mit allen ihren Vorteilen angesteuert werden.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels und kann optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.

Gern können Sie auch Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert. Die inverse Kinematik für den Delta Roboter müssen Sie dann auch selbst auf Ihrer Entwicklungsumgebung programmieren.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus angeboten.

Optionales Zubehör
Weitere Größen auf Anfrage oder e-Ketten-Set für DLE-RG-0001 separat erhältlich.

Weitere Informationen
Darüber hinaus sind weitere Hübe bis 3 m als Standard verfügbar und nach technischer Prüfung auch bis zu 6 m.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie das Produkt wie gewünscht verwenden können melden Sie sich gerne bei uns oder nutzen Sie unseren Portalkonfigurator (Beta).

 
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.