drylin SLWC-0620 Miniatur Linearmodul mit Spindel-Schrittmotor

Produkt­beschreibung
Kleines motorisiertes Linearmodul für engsten Bauraum 

Sie suchen nach einem Linearmodul für kleinsten Bauraum, dass motorische Verstellungen realisieren kann? Dann werden Sie hier fündig! Das SLWC-0620 Linearmodul basiert auf den verwindungssteife drylin W-Doppelschienen WS-06-20. Es besitzt einen robusten Linearschlitten mit integrierten Lagerfolien und Gewindemutter, kombiniert mit einem drylin E-Spindelmotor. Die direkte Spindellagerung im Schrittmotor spart wertvollen Bauraum an Motorflansch und Kupplung.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Lieferbar in zwei Versionen, mit silber eloxierten Bauteilen, oder antireflektierend in schwarz eloxiert


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Mit bis zu 250 mm Hublänge genau einbau- und anschlussfertig geliefert


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestet im igus Labor: Steilgewinde DS6.35x2.54mm, dyn. Axialkraft 100 N, Hublänge 150 mm, Vorschub 0,06 m/min, Drehzahl 25 1/min, 50 % Einschaltdauer, mind. Lebensdauer 43.967 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads