xirodur® B180, Rundstäbe, mm

  • ​​​​​​Erhöhte Verschleißfestigkeit bei gleichzeitig guter Chemikalienbeständigkeit
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Schwingungsdämpfend
Produkt­beschreibung
Die Bauteile aus den xirodur® B180-Rundstäben sind schwingungsdämpfend und zeichnen sich durch sehr geringe Reibwerte aus, welche sie sehr langlebig macht.

Technik verbessern:
  • ​​​​​​Erhöhte Verschleißfestigkeit bei gleichzeitig guter Chemikalienbeständigkeit
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Schwingungsdämpfend

Kosten senken:
  • Hohe Lebensdauer

Beweise:
  • Bei Anwendungen mit Kunststoff-Zahnrad als Gegenlaufpartner über 1,5-mal höhere Lebensdauer als Standard POM. (Die Testergebnisse basieren auf spritzgegossenen Zahnrädern. Die Werte für CNC-zerspante Bauteile können abweichen.)

Nachhaltigkeit:
  • Umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe nötig sind

Schmiermittelfreie iglidur®-Halbzeuge bieten die Möglichkeit zur freien Gestaltung jeglicher Art von wartungsfreien Gleitelementen und -lagerungen. Die Vielfalt an iglidur®-Gleitlagermaterialien gewährleistet die optimale Abstimmung des Lagerwerkstoffs mit den besten Reib- und Verschleißwerten auf den Gegenlaufpartner.
Neben den Halbzeugen zur eigenen Bearbeitung bieten wir Ihnen auch die Fertigung von Gleitlagern, Gleitelemente und Gleitleisten jeglicher Form an. Für dringende Prototypen auch gerne innerhalb weniger Tage, nach Wunschtermin.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.