drylin® SLN-27 econ Miniatur-Linearmodul

  • Einsteigermodell mit Basic Schlitten aus igus® Polymer
  • Für kleinste Bauräume
  • Hublänge 40 mm
  • Steigung 6.35 x 25,4 mm
  • Inklusive Handrad, ⌀ 22 mm
Produkt­beschreibung
drylin® SLN-Linearachsen bieten eine optimale Lösung in beengten Bauräumen. Die Achse misst inklusive Handrad gerade einmal 138 x 22 mm und hat eine Hublänge von 40 mm. Die Spindelachse läuft aufgrund der schmiermittelfreien Kunststoffgleiter extrem leise und ist dabei sehr leicht. Die Basis der Achse bildet das bewährte drylin® N-System der Baugröße 27. Gleichzeitig wurde hier ein Schlitten Typ aus der econ Reihe und eine Traverse aus Kunststoff verwendet, der das Linarmodul besonders günstig macht. Der Antrieb erfolgt über eine gleitgelagerte dryspin® Steilgewindespindel aus Edelstahl mit der Steigung 6,35 x 25,4 mm. Der Spindelzapfen hat eine unbearbeitete Länge von 15 mm.

Sie benötigen eine andere Abmessung? Kein Problem. Konfigurieren Sie hier Ihr individuelles Linearmodul: Individuelles Linearmodul konfigurieren!

Technische Daten
Downloads