7. Achse für ReBeL Cobot (igus Robot Control Version)

Produktinformation
  • Kinderleicht bis zu 4x mehr Arbeitsraum für Ihren Roboter
  • Einfach als externe Achse in der igus Robot Control hinzufügen und starten
  • Hubwege bis 3000 mm, weitere Hübe auf Anfrage
  • Wiederholgenauigkeit ± 1,5 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s
  • Passend für igus ReBeL 4, 5 & 6DOF
Produkt­beschreibung
Das 7. Achse Bundle für den igus ReBeL!

Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres ReBeL im Handumdrehen. 
Mit unserer individuell und flexibel einsetzbaren 7.Achse können Sie den Aktionsradius Ihres ReBeL auf bis zu 5800mm vergrößern ! (nach technischer Auslegung)
Ob Überkopf oder Horizontal, beides ist möglich dank unserer drylin® Zahnriemenachse ZLW-20200 und das bei langer Lebensdauer und Wartungsfreiheit._x00B_Dank unseren Tribologisch optimierten Kunststoffen ist keine zusätzliche Schmierung notwendig. 

Steuerung
Die neue Steuerbox ermöglicht es die 7.Achse direkt über die igus Robot Control als externe Achse anzusteuern. _x00B_Durch die direkte Anbindung an den CAN-Bus erhalten Sie eine anschlussfertige Lösung, mit der Sie innerhalb kürzester Zeit die 7. Achse bewegen können. 
Ebenfalls ist durch die direkte Ansteuerung über die igus Robot Control eine gleichzeitige Bewegung von 7.Achse und Roboter in unbegrenzten Positionen möglich.
Die Software finden Sie kostenlos zum Download hier: igus Robot Control Software.

Mehr Arbeitsraum = Mehr Möglichkeiten!
Typische Anwendungen von unseren 7. Achsen für den ReBeL sind:
  • Pick & Place Anwendungen
  • Qualitätskontrollen oder Barcodeprüfungen auf großen Bauteilen
  • Bearbeitung mehrerer Arbeitsplätze
  • Größere Bauteile bearbeiten, die außerhalb des normalen Roboter Arbeitsraums liegen

Hardware
Das Bundle enthält: 
  • Roboter (ReBeL 4,5 oder 6DOF)
  • 7.Achse Steuerbox (inklusive digitaler Ein- & Ausgangserweiterung auf 14DIN + 14DOUT) 
  • Leitungsset 
  • Linearachse ZLW-20200, inkl. Motor 
  • Energiekette inkl. Halterung 
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.