iglidur® A160, Halbzeuge Tafeln mit FDA-Konformität und hoher Chemikalienbeständigkeit

  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Sehr gute Reibwerte

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
iglidur® A160 Halbzeug | FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food

Schmiermittelfreie iglidur®-Halbzeuge bieten die Möglichkeit zur freien Gestaltung jeglicher Art von wartungsfreien Gleitelementen und -lagerungen. iglidur® A160 Halbzeuge zeichnen sich durch extreme Medienbeständigkeit zu geringen Kosten aus. Tribologisch optimiert ist der Werkstoff bis +90 °C einsetzbar und besitzt zudem die im lebensmittelverarbeitenden Sektor geforderten Konformitäten. Abgerundet wird das Eigenschaftsprofil durch die in der Branche oftmals gewünschte „optische Detektierbarkeit“, sprich die blaue Farbe.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Typische Anwendungsbereiche  
Wann nehme ich es?
  • Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist
  • Wenn ein Kunststoff-Halbzeug mit hervorragenden Verschleiß- und Reibwerten benötigt wird
  • Wenn Bedarf an iglidur®-Gleitlagern in Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen besteht
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein Halbzeuge in Sonderabmessungen in hohen Stückzahlen benötigt wird
  • Wenn kein Halbzeug aus technischen Kunststoffen benötigt wird und ein Halbzeug ohne jegliche tribologische Eigenschaften für die Anwendung ausreicht

In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.