drylin® W Doppelschiene CA anti reflex AR schwarz

  • Robuster hartanodisiert oder kostengünstig in schwarz anti-reflex (AR)
  • Unauffälliges Design
  • Hohe Flächenträgheitsmomente, Doppelschiene, ly 8.234 mm⁴, lz 1.171 mm⁴
  • Ausführung: antireflex
  • Material: Aluminum, schwarz anodisiert
  • Schienenprofil: Rund
Produkt­beschreibung
Doppelschienen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Anti-Reflex-Oberflächen für reduzierte Lichtreflexionen. Die Schienenlängen sind bis 4.000 mm lieferbar sowie millimetergenaue Lieferung von Wunschlängen.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.